Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's Dual Seal Flange Adapter product line provides a solution for subsea high-vibration and shock situations.
| Services |
|---|
| Rapid Custom Manufacturing |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Tube Fittings Division Frequently Asked Questions |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| TFD techConnect - Industry Information and Technical Tips |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Dual Seal Flange Adapters |
| Productos | Forma | D.E. del tubo de conexión (pulg) | Estilo de la conexión | Tamaño de la rosca de la conexión (pulg) | Tamaño de la brida (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 F5OHQ4O-SS | Straight | na | Male SAE-ORB | 1 5/16-12 | 1 |
| 24 F5OHQ4O-SS | Straight | na | Male SAE-ORB | 1 7/8-12 | 1 1/2 |
| 8 F5OHQ4O-SS | Straight | na | Male SAE-ORB | 3/4-16 | 1/2 |
| 16 FHQ4O-SS | Straight | na | Male NPTF | 1-11 1/2 | 1 |
| 24 FHQ4O-SS | Straight | na | Male NPTF | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2 |
| 8 FHQ4O-SS | Straight | na | Male NPTF | 1/2-14 | 1/2 |
| 16 G5HQ4O-SS | Straight | na | Female SAE-ORB | 1 5/16-12 | 1 |
| 24 G5HQ4O-SS | Straight | na | Female SAE-ORB | 1 7/8-12 | 1 1/2 |
| 8 G5HQ4O-SS | Straight | na | Female SAE-ORB | 3/4-16 | 1/2 |
| 16 GHQ4O-SS | Straight | na | Female NPTF | 1-11 1/2 | 1 |
| 24 GHQ4O-SS | Straight | na | Female NPTF | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2 |
| 8 GHQ4O-SS | Straight | na | Female NPTF | 1/2-14 | 1/2 |
| 16 LOHQ4O-SS | Straight | 1 | Male O-ring Face Seal | na | 1 |
| 24 LOHQ4O-SS | Straight | 1 1/2 | Male O-ring Face Seal | na | 1 1/2 |
| 8 LOHQ4O-SS | Straight | 1/2 | Male O-ring Face Seal | na | 1/2 |
| 16 PQ4O-SS | Plug | na | na | na | 1 |
| 24 PQ4O-SS | Plug | na | na | na | 1 1/2 |
| 16 W7HQ4O-SS | Straight | na | Female Socket Weld Pipe | 1 | 1 |
| 24 W7HQ4O-SS | Straight | na | Female Socket Weld Pipe | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 8 W7HQ4O-SS | Straight | na | Female Socket Weld Pipe | 1/2 | 1/2 |
| 16 XHQ4O-SS | Straight | 1 | Male 37° Flare | na | 1 |
| 24 XHQ4O-SS | Straight | 1 1/2 | Male 37° Flare | na | 1 1/2 |
| 8 XHQ4O-SS | Straight | 1/2 | Male 37° Flare | na | 1/2 |