O-Rings, Juntas y Anillos de Retención para Accesorios Industriales | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
O-Rings, Juntas y Anillos de Retención para Accesorios Industriales

O-Rings, Juntas y Anillos de Retención para Accesorios Industriales

Las juntas tóricas y sellos de Parker son adecuados para la mayoría de los sistemas hidráulicos y neumáticos industriales.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Juntas tóricas, anillos de retención y juntas, Retaining Ring, Seal
  • Estilo de productos: Todos los repuestos de juntas tóricas, anillos de retención y juntas que sean necesarios para nuestros racores y adaptadores industriales
  • Número de índice: De 4 a 48
  • Diámetro exterior del tubo: De 1/4 a 2 inch, De 6 a 50 mm
  • Tamaño de la rosca de racores: 3/4-14, 1/4-19, 3/8-19, 1/2-14, 1-11, 1 1/4-11, 1 1/2-11, 2-11, 1/8-28 inch, 1/4"-19 inch, 3/8"-19 inch, 1/2"-14 inch, 1"-11 inch, 1-1/4"-11 inch, 1-1/2"-11 inch, 2"-11 inch, 1/8"-28 inch, De M8X1 a M60X2 mm
  • Durómetro: 90 Shore A, n/a
  • Opciones de material de polímero: Juntas tóricas y juntas en nitrilo-butadieno (NBR) y en fluorocarbono (FKM, FPM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Materiales de fabricación: Anillos de retención de acero
  • Color: Las juntas tóricas de NBR son de color negro y las juntas tóricas de fluorocarbono son de color marrón, Brown (Fluorocarbon O-rings)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: De -15 a -30 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: De 250 a 400 °F
  • Diámetro interior: De 0,3 a 3,36 inch, De 6,1 a 56,6 mm
  • Anchura: De 0,04 a 0,14 inch, De 1 a 3,53 mm
  • Diámetro exterior: De 13,5 a 75,0 mm
  • Conector compatible: Repuestos de juntas tóricas, anillos de retención y juntas para todos nuestros racores y adaptadores industriales.
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker ofrece una línea completa de juntas tóricas, sellos y anillos de retención de repuesto de alta calidad para accesorios y adaptadores industriales.


Mercados:

• Construcción

• Sistemas terrestres militares

• Elevador aéreo

• Agricultura

• Manejo de materiales

• Marina militar

• Máquina herramienta

• Transporte

• Energía alternativa

• Off-Shore/Oil & Gas


Características / Beneficios:

• Las juntas tóricas y sellos estándar suministrados con accesorios y adaptadores para tubos son de nitrilo duro de 90 durómetros con alta resistencia a la extrusión, lo que los hace adecuados para aplicaciones estáticas de muy alta presión.

• Las juntas tóricas y los sellos de fluorocarbono están disponibles para especificaciones de temperatura más altas.

• Para aplicaciones que utilizan diferentes medios o temperaturas más altas, los materiales adicionales de junta tórica y sello están disponibles a pedido.

• Amplia gama de opciones: extremo de tubo de sello frontal de junta tórica (ORFS), extremos de puerto SAE, ISO 6149, métricos, BSPP y JIS B2351, y juntas tóricas de brida de 4 pernos SAE, así como anillos de retención métricos y BSPP y sellos adheridos BSPP.


Aplicaciones:

• Juntas tóricas, sellos y anillos de retención de repuesto para accesorios y adaptadores en conexiones de manejo de fluido hidráulico y gas

Documentos relacionados

×

687PDC
687620