Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las conexiones y adaptadores de tubo JIC con destello de 37° y sello blando Triple-Lok 2 de Parker ofrecen el beneficio único y adicional de un sello elastomérico en la punta, lo que crea un rendimiento de sellado superior.
Los accesorios y adaptadores para tubos JIC con brida de 37° y sello suave de Parker, Triple-Lok 2, ofrecen la versatilidad del popular sello metal a metal con la ventaja adicional de un sello elastomérico en la punta de la brida de 37°. Este diseño proporciona un rendimiento de sellado superior en aplicaciones de sello metal a metal, con presiones de trabajo hasta un 20 % mayores que los accesorios y adaptadores para tubos JIC con brida de 37° de acero inoxidable estándar.
Mercados:
• Petróleo y gas
• Submarinos no tripulados
• Marina
• Generación de energía
• Pasta y papel
• Semiconductores
Características/Beneficios:
• Diseño de ranura específicamente diseñado para evitar el colapso del morro.
• Fácilmente adaptable a tubos de pulgada, tubo métrico y manguera, lo que le da aceptación mundial.
• Intercambiable con accesorios estándar ensanchados a 37° y cuenta con un sello estándar de junta tórica reemplazable.
• Supera todos los requisitos de rendimiento de la SAE J514.
• Amplia selección de opciones de extremos de puerto, incluyendo SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-RING Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED.
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una tuerca de bloqueo más larga, eliminando prácticamente daños en la arandela y posibles fugas, además de hacer el montaje a prueba de errores.
• Disponible en acero inoxidable en tamaños de 1/4" a 2" con presiones de trabajo de hasta 9000 psi.
Aplicaciones:
• Conexiones hidráulicas de fluido y manejo de gases
| Services |
|---|
| Rapid Custom Manufacturing |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Lloyds Register Zertifikat LR2382868TA-Triple-Lok |
| Tube Fittings Division Frequently Asked Questions |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| How to properly assemble Triple-Lok 37-degree flare fittings using the flats method |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| TFD techConnect - Industry Information and Technical Tips |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Industrial Tube Fittings, Adapters and Equipment - Cat. 4300 |
| Productos | Forma | Estilo de la conexión 1 | D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) | Estilo de la conexión 2 | D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) | Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 C5OXO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/4 | Male SAE-ORB | na | 7/8-14 |
| 4 C5OXO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | Male SAE-ORB | na | 7/16-20 |
| 8 C5OXO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Male SAE-ORB | na | 3/4-16 |
| 12 C6XO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/4 | Female 37° Flare Swivel | 3/4 | na |
| 4 C6XO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | Female 37° Flare Swivel | 1/4 | na |
| 6 C6XO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Female 37° Flare Swivel | 3/8 | na |
| 8 C6XO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Female 37° Flare Swivel | 1/2 | na |
| 10 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 5/8 | Male SAE-ORB | na | 7/8-14 |
| 12 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/4 | Male SAE-ORB | na | 1 1/16-12 |
| 24 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 1/2 | Male SAE-ORB | na | 1 7/8-12 |
| 4 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | Male SAE-ORB | na | 7/16-20 |
| 4-6 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | Male SAE-ORB | na | 9/16-18 |
| 6 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Male SAE-ORB | na | 9/16-18 |
| 6-4 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Male SAE-ORB | na | 7/16-20 |
| 6-8 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Male SAE-ORB | na | 3/4-16 |
| 8 F5OXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Male SAE-ORB | na | 3/4-16 |
| 12 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/4 | Male NPT/NPTF | na | 3/4-14 |
| 16 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 | Male NPT/NPTF | na | 1-11 1/2 |
| 20 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 1/4 | Male NPT/NPTF | na | 1 1/4-11 1/2 |
| 24 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 1/2 | Male NPT/NPTF | na | 1 1/2-11 1/2 |
| 4 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | Male NPT/NPTF | na | 1/8-27 |
| 4-4 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | Male NPT/NPTF | na | 1/4-18 |
| 6 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Male NPT/NPTF | na | 1/4-18 |
| 6 HTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | na |
| 8 HTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | na |
| 16 JTXO-SS | Tee | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 | na |
| 6 JTXO-SS | Tee | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | na |
| 8 JTXO-SS | Tee | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | na |
| 8 RTXO-SS | Tee | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Male NPT/NPTF | na | 3/8-18 |
| 12 CTXO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/4 | Male NPT/NPTF | na | 3/4-14 |
| 16 CTXO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 | Male NPT/NPTF | na | 1-11 1/2 |
| 4 CTXO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | Male NPT/NPTF | na | 1/8-27 |
| 6-6 CTXO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Male NPT/NPTF | na | 3/8-18 |
| 8-8 CTXO-SS | 90° Elbow | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Male NPT/NPTF | na | 1/2-14 |
| 6-6 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Male NPT/NPTF | na | 3/8-18 |
| 8 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Male NPT/NPTF | na | 3/8-18 |
| 8-8 FTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/2 | Male NPT/NPTF | na | 1/2-14 |
| 10 GTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 5/8 | Female NPT/NPTF | na | 1/2-14 |
| 16 GTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 | Female NPT/NPTF | na | 1-11 1/2 |
| 6 GTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/8 | Female NPT/NPTF | na | 1/4-18 |
| 10 HTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 5/8 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 5/8 | na |
| 12 HTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/4 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 3/4 | na |
| 16 HTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 | na |
| 20 HTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 1/4 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 1/4 | na |
| 24 HTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 1/2 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1 1/2 | na |
| 4 HTXO-SS | Straight | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | Male 37° Flare with O-ring Seal on Nose | 1/4 | na |