Racores y adaptadores de diagnóstico en línea | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de la conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión 3 (mm)

Material de la junta tórica

Material del cuerpo

D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg)

D.E. del tubo de la conexión 1 (mm)

Estilo de la conexión 2

D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg)

D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)

Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión 2 (mm)

Estilo de la conexión 3

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores y adaptadores de diagnóstico en línea Racores y adaptadores de diagnóstico en línea

Racores y adaptadores de diagnóstico en línea

Productos de diagnóstico Parker: para instalarse en líneas de tubos o conjuntos de mangueras sin desplazar el adaptador del puerto y trabajar con productos electrónicos de diagnóstico y equipos mecánicos de detección de presión y temperatura.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 6000 (presión dinámica) psi, 41 (presión dinámica) MPa, 414 (presión dinámica) bar
  • Aplicación: Varios
  • Forma: Unión en T
  • Tipo de conexión: Unión en T del orificio del indicador en línea, adaptador de manómetro BSPP, unión en T con conector de punto de prueba M16 y conexiones giratorias de diagnóstico EO
  • Presión estática máxima: De 1400 a 10 100 psi

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las uniones en T de diagnóstico en línea de Parker están diseñadas en torno a las dos interfaces hidráulicas más comunes de tubos y mangueras: sello de estanqueidad de la junta tórica (ORFS), Seal-Lok, y JIC abocardado a 37°, Triple-Lok®. Esta línea de productos, desarrollada para trabajar en combinación con los productos electrónicos de diagnóstico disponibles en la Quick Coupling Division de Parker y otros equipos mecánicos de detección de la temperatura y la presión, está diseñada para instalarse en una línea de tubos o en un conjunto de mangueras sin tener que desplazar el adaptador del puerto.

Mercados:
• Construcción
• Móvil
• Agricultura
• Manejo de materiales
• Máquinas herramienta
• Gas y petróleo
• MRO

Características/beneficios:
• La función de conexión giratoria abocardada a 37° y ORFS ofrece un posicionamiento ilimitado sin tener que desplazar el adaptador del puerto.
• El cuerpo agrandado y alargado hexagonal garantiza que el puerto de diagnóstico ofrezca una capacidad de presión y de conexión de rosca completa.
• La línea de productos de uniones en T de diagnóstico incluye lo siguiente: Punto de prueba de diagnóstico (series EMA3 y PD), adaptador de conversión y adaptadores de manómetro.
• Disponible en acero en tamaños de ¼" a 1 ½" o de 6 mm a 38 mm con presiones de trabajo de hasta 10 000 PSI.

Aplicaciones:
• Mediciones de presión y temperatura en línea
• Muestreo de aceite en línea
• Diagnóstico sobre el terreno sin tener que eliminar los adaptadores del puerto

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de la conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión 3 (mm) Material de la junta tórica Material del cuerpo D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) D.E. del tubo de la conexión 1 (mm) Estilo de la conexión 2 D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) D.E. del tubo de la conexión 2 (mm) Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión 2 (mm) Estilo de la conexión 3
MAV08SROMDCF Male 24° Metric Flareless na na NBR Steel na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV08ZLRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR Steel na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10LR71 Male 24° Metric Flareless na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10LRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10LROMDCF Male 24° Metric Flareless na na NBR Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10SRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV10ZLR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10ZLRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV10ZSR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV10ZSRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR Steel na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV12LR71 Male 24° Metric Flareless na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV12LRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV12SR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV12SRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV12ZLRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV12ZSRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE06LRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE06SR1/4CF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 6S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE06SRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 6S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE08LR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE08LRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE08SR1/471 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE08SR1/4CF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE08SRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE10LR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
VKA3/08SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 8S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/10L71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 10L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/10LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 10L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/10LVITCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) Steel na 10L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/10SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 10S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12L71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 12L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 12S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/14S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 14S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/14SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 14S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/15LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 15L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/16S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 16S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
12-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR Steel 3/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/4 na na na Female SAE-ORB Port
12-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) Steel 3/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/4 na na na Female SAE-ORB Port
16-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR Steel 1 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 na na na Female SAE-ORB Port
16-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) Steel 1 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 na na na Female SAE-ORB Port
20-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR Steel 1 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
24-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR Steel 1 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
24-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) Steel 1 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
4-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR Steel 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
4-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) Steel 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
6-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR Steel 3/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/8 na na na Female SAE-ORB Port
6-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) Steel 3/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/8 na na na Female SAE-ORB Port
8-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR Steel 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
GMA3/06LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na Steel na 6L Male 24° Metric Flareless na 6L na na M16 Test Point Connector
GMA3/06SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 6S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 6S na na M16 Test Point Connector
GMA3/08LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 8L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 8L na na M16 Test Point Connector
GMA3/08LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na Steel na 8L Male 24° Metric Flareless na 8L na na M16 Test Point Connector
GMA3/08SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 8S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 8S na na M16 Test Point Connector
GMA3/08ZSCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na M16X2 na Steel na 8S Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na 8S na na M16 Test Point Connector
GMA3/10LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 10L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 10L na na M16 Test Point Connector
GMA3/10LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na Steel na 10L Male 24° Metric Flareless na 10L na na M16 Test Point Connector
GMA3/10SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 10S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 10S na na M16 Test Point Connector
GMA3/12LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 12L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 12L na na M16 Test Point Connector
GMA3/12LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na Steel na 12L Male 24° Metric Flareless na 12L na na M16 Test Point Connector
GMA3/12SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 12S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 12S na na M16 Test Point Connector
GMA3/12ZLCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na M16X2 na Steel na 12S Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na 12S na na M16 Test Point Connector
GMA3/28LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 28L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 28L na na M16 Test Point Connector
GMA3/28LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na Steel na 28L Male 24° Metric Flareless na 28L na na M16 Test Point Connector
GMA3/28ZLCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na M16X2 na Steel na 28L Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na 28L na na M16 Test Point Connector
GMA3/30SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 30S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 30S na na M16 Test Point Connector
GMA3/35LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 35L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 35L na na M16 Test Point Connector
GMA3/38S71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na 316 Stainless Steel na 38S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 38S na na M16 Test Point Connector
GMA3/38SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 38S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 38S na na M16 Test Point Connector
GMA3/42LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 42L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 42L na na M16 Test Point Connector
GMA3/42LOMD71 Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 316 Stainless Steel na 42L Male 24° Metric Flareless na 42L na na M16 Test Point Connector
MAV04LLRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 4LL Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06LR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06LRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06LROMDCF Male 24° Metric Flareless na na NBR Steel na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
VKA3/16SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 16S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/18LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 18L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/20S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 20S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/20SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 20S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/22LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 22L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/25SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 25S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/28LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 28L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/30SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 30S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/35LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 35L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/38SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 38S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/42LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 42L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
10-4 LOHL6G5TP-S Male O-ring Face Seal 7/16-20 na NBR Steel 5/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 5/8 na na na Female SAE-ORB Port
10-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) Steel 5/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 5/8 na na na Female SAE-ORB Port
MAVE10LRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 10L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE10SR1/4CF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE10SRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 10S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE12LR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE12LRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 12L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE12SR1/471 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE12SR1/4CF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAVE12SR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAVE12SRCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 12S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
VKA3/06LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 6L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/06SCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 6S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/08LCF Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR Steel na 8L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/08S71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 8S M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
8-4 LOHL6G5TP-S FKM Male O-ring Face Seal 7/16-20 na FKM (Vit) Steel 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
10-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na Steel 5/8 na Female 37° Flare Swivel 5/8 na na na Female SAE-ORB Port
12-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na Steel 3/4 na Female 37° Flare Swivel 3/4 na na na Female SAE-ORB Port
16-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na Steel 1 na Female 37° Flare Swivel 1 na na na Female SAE-ORB Port
20-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na Steel 1 1/4 na Female 37° Flare Swivel 1 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
24-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na Steel 1 1/2 na Female 37° Flare Swivel 1 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
4-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na Steel 1/4 na Female 37° Flare Swivel 1/4 na na na Female SAE-ORB Port
6-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na Steel 3/8 na Female 37° Flare Swivel 3/8 na na na Female SAE-ORB Port
8-4 XHX6G5TP-S Male 37° Flare 7/16-20 na na Steel 1/2 na Female 37° Flare Swivel 1/2 na na na Female SAE-ORB Port
4-4G4MXSMO Male 37° Flare na na NBR Steel 1/4 na Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
8-4G4MXSMO Male 37° Flare na na NBR Steel 1/2 na Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
GMA3/06LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 6L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 6L na na M16 Test Point Connector
GMA3/14SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 14S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 14S na na M16 Test Point Connector
GMA3/15LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 15L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 15L na na M16 Test Point Connector
GMA3/15LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na Steel na 15L Male 24° Metric Flareless na 15L na na M16 Test Point Connector
GMA3/16SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 16S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 16S na na M16 Test Point Connector
GMA3/18LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 18L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 18L na na M16 Test Point Connector
GMA3/18LOMD71 Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 316 Stainless Steel na 18L Male 24° Metric Flareless na 18L na na M16 Test Point Connector
GMA3/18LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na Steel na 18L Male 24° Metric Flareless na 18L na na M16 Test Point Connector
GMA3/20S71 Male 24° Metric Flareless na M16X2 na 316 Stainless Steel na 20S Male 24° Metric Flareless na 20S na na M16 Test Point Connector
GMA3/20SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 20S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 20S na na M16 Test Point Connector
GMA3/22LCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 22L Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 22L na na M16 Test Point Connector
GMA3/22LOMDCF Male 24° Metric Flareless na M16X2 na Steel na 22L Male 24° Metric Flareless na 22L na na M16 Test Point Connector
GMA3/22ZLCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na M16X2 na Steel na 22L Male 24° Soft Seal Metric Flareless with Functional Nut na 22L na na M16 Test Point Connector
GMA3/25SCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na M16X2 na Steel na 25S Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na 25S na na M16 Test Point Connector
MAV06SRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 6S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV06ZLR71 Male 24° Metric Flareless with Funtional Nut na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06ZLRCF Male 24° Soft Seal Metric Flareless na na NBR Steel na 6L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV06ZSR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 6S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
MAV08LR71 Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na FKM (Vit) 316 Stainless Steel na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV08LRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV08LROMDCF Male 24° Metric Flareless na na NBR Steel na 8L Female BSPP with Sealing Washer na na 1/4-19 na na
MAV08SRCF Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule na na NBR Steel na 8S Female BSPP with Sealing Washer na na 1/2-14 na na
VKA3/10LNBR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 316 Stainless Steel na 10L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na
VKA3/12LNBR71 Male 24° Metric Flareless Swivel na na NBR 316 Stainless Steel na 12L M16 Test Point Connector na na na M16X2 na

687PDC
687620