Filtro de Aire / Respirador para Depósito Hidráulico - Serie EAB | #EAB10C015GE16A


LOADING IMAGES
EAB10C015GE16A

Filtro de Aire / Respirador para Depósito Hidráulico - Serie EAB | #EAB10C015GE16A

La serie Parker EAB es un respirador para depósito / filtro de aire ecológico adecuado para una amplia gama de aplicaciones de sistemas hidráulicos. Múltiples opciones de medios filtrantes disponibles hasta 1 micra abs.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 1000 l/min
  • Valor de filtración (micras): 1.5 µm
  • Tipo de conexión: G1 External Thread
  • Tipo de indicador: Vacuum/pressure gauge
  • Ajuste de alivio de presión: n/a
  • Material del filtro: Polyester with Water Resistant layer
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de filtro: Respiradero
  • Material de la junta: Nitrilo
Safety Warning

Información del artículo

La serie EAB es un respirador para depósito / filtro de aire ecológico que proporciona una protección eficiente contra la entrada de contaminantes en los circuitos hidráulicos, evitando daños y desgaste de los componentes críticos del sistema. Los elementos EAB no contienen partes metálicas y, por lo tanto, pueden triturarse y/o quemarse. Solo se deben eliminar los medios filtrantes contaminados, manteniendo el peso de los desechos químicos relativamente bajo. Dependiendo de las circunstancias, los costes de eliminación y procesamiento pueden reducirse en un 50%, reduciendo así el coste de propiedad. El filtro/respiradero de la serie EAB está diseñado exclusivamente para lograr una baja caída de presión y una alta capacidad de retención de suciedad en sistemas con flujos de aire de hasta 1500 L/min (396 gpm). Una versión compacta de la serie EAB con caudales de aire de hasta 1000 L/min (264 gpm).


Hay tres opciones de medios filtrantes disponibles con el filtro de aire de la serie EAB, incluido el poliéster (2 micras absolutas), el poliéster con capa resistente al agua (1,5 micras absolutas) y los medios de fibra de vidrio (1 micras absolutas). También hay disponibles múltiples tipos de conexión, lo que hace que la serie EAB sea compatible con una variedad de sistemas hidráulicos. Las aplicaciones típicas para el respiradero / filtro de aire de la serie EAB incluyen aserraderos, máquinas agrícolas, camiones volquete articulados, equipos forestales, cargadores de ruedas, sistemas lubricados, excavadoras, unidades de potencia industrial y grúas móviles.


Parker también ofrece el respiradero / filtro de aire ecológico de la serie ABL, que está diseñado para flujos de aire de hasta 2000 L / min (528 gpm).


Beneficios:

• Evita la contaminación y la entrada de suciedad, arena, polvo, metal, etc. en circuitos hidráulicos

• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento requeridos, reduce los costos operativos y prolonga la vida útil general del equipo/máquina

• Los elementos reemplazables ecológicos reducen los costos de eliminación hasta en un 50% en comparación con los filtros convencionales con elementos no reutilizables

• No se requieren herramientas para los cambios de elementos


Funciones:

• Capaz de flujos de aire de hasta 1500 L / min (396 gpm)

• Rango de temperatura de funcionamiento: -20 a +80 °C (-4 a +175 °F)

• Indicador de presión / vacío de manómetro opcional

• Válvula de sobrepresión opcional (ajuste de presión 0,2 bar)

• Múltiples opciones de medios filtrantes: poliéster (2 micras absolutas), poliéster con capa resistente al agua (1,5 micras absolutas) y medios de fibra de vidrio (1 micras absolutas).

• Carcasa compuesta reforzada con fibra de vidrio


Para obtener más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, comuníquese con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
731421