Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker is able to supply a range of robust Glass Reinforced Plastic (GRP) instrument enclosures and protective shades to protect field mounted instrumentation from harsh environments.
| Productos | Tipo de serie | Anchura (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PEX-S1 | Enclosure | 380 | 395 | 310 |
| PEX-S2 | Enclosure | 400 | 450 | 400 |
| PEX-D1 | Enclosure | 600 | 450 | 400 |
| PEX-D2 | Enclosure | 700 | 450 | 400 |
| PEX-T1 | Enclosure | 900 | 450 | 400 |
| PEX-M1 | Enclosure | 500 | 600 | 500 |
| PS-S2 | Protective Shade | 500 | 400 | 450 |
| PS-D1 | Protective Shade | 700 | 400 | 450 |
| PS-D2 | Protective Shade | 600 | 400 | 600 |
| PS-T1 | Protective Shade | 1000 | 400 | 450 |
| PS-T2 | Protective Shade | 900 | 400 | 600 |
| PS-T3 | Protective Shade | 1100 | 400 | 600 |