20085181 - Controladores de expansión: IQAN-XC41/XC42/XC43/XC44 | Parker NA

Controladores de expansión: IQAN-XC41/XC42/XC43/XC44 | #20085181

Click to View CAD Model
20085181

Controladores de expansión: IQAN-XC41/XC42/XC43/XC44 | #20085181

Controlador de expansión IQAN-XC41 para la distribución reducida de entradas y salidas


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: IQAN-XC41
  • Número de entradas: 18
  • Número de salidas: 8
  • Grado de protección de admisión: IP65, IP69K, IP69K
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Conexión eléctrica: Molex MX123
  • Corriente de salida nominal: 2500 mA
  • Material del alojamiento: Aluminio
  • Industria: Agrícola, Construcción, Forestal, Marítimo, Manejo de materiales, Minería, Transporte, Construction, Forestry, Marine, Material Handling, Mining, Transportation
  • Interfaz de comunicación: 1xCAN
  • Software: Plataforma IQANdesign
  • Tipo de controlador: Controlador de expansión
Safety Warning

Información del artículo

El módulo de expansión IQAN-XC41 es el módulo de recuento de entradas y salidas más bajo, basado en la familia de controladores IQAN-MC4. Esta opción se recomienda para los sistemas en los que el controlador principal no proporciona entradas y salidas suficientes para el sistema y cuando se necesita un número limitado de entradas y salidas adicionales.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514