Ensamblajes de Filtración de Combustible – Serie Racor FBO | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Ensamblajes de Filtración de Combustible – Serie Racor FBO

Ensamblajes de Filtración de Combustible – Serie Racor FBO

Diseñados para cumplir con las duras condiciones de las operaciones de reabastecimiento industrial y marino actuales. Los filtros vienen en una variedad de configuraciones y ofrecen cambios de cartucho rápidos y sin necesidad de herramientas.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Cartridge FF/WS, FBO
  • Marca: Racor
  • Para tipo de fluido: Diesel/Gasoline
  • Tipo de montaje: Single units available with or without bracket, or as 2 manifolded assemblies on a stand, or 2 assemblies on a single head with mounting holes.
  • Valor de filtración (micras): 1 micron, 5 micron, 10 micron, 25 micron available. See "FBO SERIES REPLACEMENT ELEMENTS".
  • Tipo de válvula: Available with a manifolded pair of housings with 3-way ball valves, or with a single head with central contol valve.
  • Tipo de calor: Option: Part# FBO-HTR-KIT. (Not for Gasoline)
  • Materiales de fabricación: Aluminum head, Steel Bowl
  • Tamaño del puerto: 1-1/2 inch (2x), NPT (2x), 1 inch (2x), NPT on the manifolded housing pair on a stand.
  • Aplicación: Fuel Transfer/Engine Filtration
  • Opción del sensor de agua: Order Part# RK18-1656 bushing + RK30880E Sensor
  • Rango de presión: 150 psi at 240°F, 10.3 bar at 115°C
  • Temperatura de funcionamiento: -40 to 255 °F, -40 to 124 °C
  • Peso: Approxmiate dry weight range: 15 lb / 6.8 kg to 195 lb / 88.6 kg depending on model selected
  • Elemento compatible: Replacement elements depend on application and part number selected. See "FBO SERIES REPLACEMENT ELEMENTS"
  • Opción de drenaje: Drain valve included on all FBO assemblies
  • Tipo de indicador: Order Parts#<br/>72694 0-15 psid (Included on select models)<br/>72783 0-30 psid
  • Opciones adicionales: Order Sight Glass Part #72710, Sight Glass Included on select models
  • Altura: 19 to 36 inch, 47.7 to 92 cm depending on model selected.
  • Anchura: 8.6 to 27 inch, 21.8 to 68.5 cm depending on model selected.
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los conjuntos de filtración de la serie FBO de Racor están diseñados para cumplir con las duras condiciones de las operaciones de reabastecimiento industrial y marino actuales. Se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones, incluidos reabastecedores móviles, gabinetes de reabastecimiento de combustible, bombas dispensadoras de combustible diésel y filtros de combustible primarios/separadores de agua en motores diésel grandes.


Los conjuntos cuentan con un collar de anillo de bloqueo, que une la carcasa del filtro al cabezal del filtro de aluminio fundido a presión con cuatro pernos de mariposa de gran tamaño. El collar de anillo de bloqueo permite que una sola persona realice el servicio aflojando a mano los cuatro pernos del collar, girando y bajando el conjunto del tazón y retirando el elemento sucio. Con el nuevo elemento instalado, el procedimiento se invierte. Luego, los pernos de las alas se aprietan a mano para completar el servicio.


Varios modelos FBO están disponibles para su compra, incluidas unidades individuales básicas, unidades preconfiguradas y unidades dúplex/múltiples. Hay tres tipos diferentes de cartuchos disponibles en múltiples clasificaciones de micras. Los conjuntos FBO admiten caudales que van de 20 a 75 gpm (76 a 284 lpm), según el modelo, el tipo de elemento instalado y el tipo de combustible que se filtra.


La carcasa del FBO está recubierta de polvo y es capaz de soportar hasta 150 psi (1034 kPa) a 240 ° F (116 ° C). Una válvula de ventilación manual en la cabeza y una válvula de drenaje manual en el recipiente de acero ayudan a proporcionar un servicio fácil. Algunos conjuntos incluyen un soporte de montaje de alta resistencia con accesorios integrales que extienden las conexiones de los puertos NPT de 1-1/2".


Los conjuntos de unidades duales (DFBO) tienen un solo cabezal de colector con una válvula rotativa central para desviar el flujo de combustible de una carcasa a la otra. Con esta válvula, se puede poner en servicio un filtro de reserva limpio mientras el motor está en marcha.


Notas sobre el uso

• En los conjuntos DFBO, la válvula rotativa central para desviar el flujo de combustible de una carcasa a la otra no es internamente a prueba de fugas, por lo que el mantenimiento de un elemento sucio solo debe realizarse con el motor apagado.

• Para conjuntos FBO que incluyen un filtro en la carcasa, elija el tipo y la clasificación de micras deseados. Para las carcasas FBO que no vienen con un elemento instalado, deberá comprar elementos por separado. Para obtener información adicional, consulte la literatura en la pestaña "Soporte de productos".


Mercados:

• Agricultura

• Construcción

• Generación de energía

• Petróleo y gas

• Marino


Aplicaciones:

• Diésel y biodiésel (por ejemplo, sistemas de dispensación de combustible, muelles de combustible marino, unidades móviles de reabastecimiento de combustible, gabinetes de reabastecimiento de combustible, separadores de agua de filtro de combustible)


Beneficios:

• Elimina el agua que ingresa al sistema durante el reabastecimiento de combustible. Cualquier agua presente en la corriente de combustible favorecerá el crecimiento bacteriano, lo que puede causar filtros obstruidos y provocar la formación de ácidos corrosivos. Los componentes susceptibles se oxidan y corroen, lo que provoca la erosión y el desgaste de los componentes críticos del sistema de combustible.

• Elimina las partículas duras presentes en el aire que se introducen durante el abastecimiento de combustible, como la arena y la sílice.

• Evita daños costosos en los inyectores y aumenta la vida útil de los filtros aguas abajo.

• Ahorra tiempo y dinero al eliminar el mantenimiento no planificado y el tiempo de inactividad no programado por fallas en los componentes del sistema.

• Disponible en una amplia gama de configuraciones para cumplir con los requisitos únicos de los motores de los clientes, incluidas las versiones marinas (aprobadas por UL).

• El collar de anillo de bloqueo permite que una sola persona realice fácilmente el servicio

• Perfecto para aplicaciones de biocombustibles.

Funciones:

• Cabezal de aluminio fundido a presión

• Conjunto de recipiente de filtro de acero

• Componentes con recubrimiento en polvo

• Collar de anillo de bloqueo sujeto con pernos de mariposa de gran tamaño apretados a mano

• Entrada y salida estándar de 1-1/2" NPT, 2X 1" NPT en el modelo dúplex

• Válvula de ventilación manual

• 150 PSI @ 240 ° F (10.3 bar @ 115 ° C) presión / temperatura máxima de diseño

• Válvula de drenaje manual opcional o incluida (#73225-.5)

• Soporte de montaje opcional o incluido (#73084)

• Mirilla de agua opcional o incluida (#72710)

• Indicador de presión diferencial incluido en algunos modelos (no disponible como actualización)

• Sonda electrónica de detección de agua autónoma opcional: Ordene la pieza # Buje RK18-1656 + sensor RK30880E sensor/sonda autónomo

• Calentador eléctrico opcional # FBO-HTR-KIT (no para gasolina)

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687630