Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los cartuchos de repuesto FBO se usan con conjuntos de filtración FBO. Aptos como separadores de agua, extractores de partículas tratados con silicona y filtros de absorción de agua, con calificaciones de 1, 5, 10 o 25 micras.
| Productos | Montaje | Tipo de elemento | Valor de filtración (micras) | Código del cartucho |
|---|---|---|---|---|
| FBO 60363 | FBO-10 | Advanced Coalescer | 10 | FBO 60363 |
| FBO 60364 | FBO-14 | Advanced Coalescer | 10 | FBO 60364 |
| FBO 60327 | FBO-10 | Water Separator | 1 | C10/1 |
| FBO 60328 | FBO-10 | Water Separator | 5 | C10/5 |
| FBO 60353 | FBO-10 | Water Separator | 10 | C10/10 |
| FBO 60329 | FBO-10 | Water Separator | 25 | C10/25 |
| FBO 60336 | FBO-14 | Water Separator | 1 | C14/1 |
| FBO 60337 | FBO-14 | Water Separator | 5 | C14/5 |
| FBO 60330 | FBO-10 | Silicone Treated | 1 | F10/1 |
| FBO 60331 | FBO-10 | Silicone Treated | 5 | F10/5 |
| FBO 60354 | FBO-10 | Silicone Treated | 10 | F10/10 |
| FBO 60332 | FBO-10 | Silicone Treated | 25 | F10/25 |
| FBO 60339 | FBO-14 | Silicone Treated | 1 | F14/1 |
| FBO 60340 | FBO-14 | Silicone Treated | 5 | F14/5 |
| FBO 60357 | FBO-14 | Silicone Treated | 10 | F14/10 |
| FBO 60341 | FBO-14 | Silicone Treated | 25 | F14/25 |
| FBO 60333 | FBO-10 | Water Absorber | 1 | W10/1 |
| FBO 60334 | FBO-10 | Water Absorber | 5 | W10/5 |
| FBO 60355 | FBO-10 | Water Absorber | 10 | W10/10 |
| FBO 60335 | FBO-10 | Water Absorber | 25 | W10/25 |
| FBO 60342 | FBO-14 | Water Absorber | 1 | W14/1 |
| FBO 60343 | FBO-14 | Water Absorber | 5 | W14/5 |
| FBO 60358 | FBO-14 | Water Absorber | 10 | W14/10 |
| FBO 60344 | FBO-14 | Water Absorber | 25 | W14/25 |
| FBO 60362 | FBO-10 | Water Separator | 10.0 | FBO 60362 |