BPS-304-CAS - Final Microbial Stabilization Filter Cartridge, BEVPOR PS. | Parker NA

Final Microbial Stabilization Filter Cartridge, BEVPOR PS. | #BPS-304-CAS

BPS-304-CAS

Final Microbial Stabilization Filter Cartridge, BEVPOR PS. | #BPS-304-CAS

BEVPOR PS filter cartridges have been specifically designed as a cost-effective solution for microbial stabilization of bottled water, beer stabilization and wine.


Especificaciones técnicas

  • Longitud: 30" (750 mm)
  • Valor de filtración (micras): 0.45 µm
  • Configuración del tapón terminal: Fin / 226 Bayonet
  • Material de la junta: Silicone
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Microbial Control
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: BEVPOR PS
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polyethersulphone (PES)
  • Para tipo de fluido: Bottled Water, Beer, Cider, Wine
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polyeterhsulphone
    Upstream Support: Polyester
    Downstream Support: Polyester
    Inner Support Core: Polypropylene
    Outer Protection Cage: Polypropylene
    End Caps: Nylon
    End Cap Insert: 316L Stainless Steel
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 70°C (158°F)
    , Higher short-term temperatures during CIP
  • Cumplimiento con especificaciones: Current EC1935/2004 and 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121 C
  • Estilo de productos: Cartridge
Safety Warning

Información del artículo

BEVPOR PS filter cartridges have been specifically designed for stabilization of a range of beverages prior to filling operations.

• Final stabilization of beverages before packaging.

• Fully validated microorganism retention characteristics.

• Hydrophilic construction for repeated integrity testing.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PROCESS ADVANCED FILTRATION

2340 EASTMAN AVE

OXNARD

CA

UNITED STATES

93030

Teléfono

8056043400

Fax

8056043401

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
679945