BPW-304-CAS - Cartuchos filtrantes y estabilización de microbios final, BEVPOR PW | Parker NA

Cartuchos filtrantes y estabilización de microbios final, BEVPOR PW | #BPW-304-CAS

BPW-304-CAS

Cartuchos filtrantes y estabilización de microbios final, BEVPOR PW | #BPW-304-CAS

Los cartuchos filtrantes BEVPOR PW han sido diseñados específicamente como una solución rentable para estabilización de microbios en agua embotellada, estabilización de cerveza y estabilización de microbios en el vino.


Especificaciones técnicas

  • Longitud: 30" (750 mm)
  • Valor de filtración (micras): 0.45 µm
  • Material de la junta: Silicone
  • Configuración del tapón terminal: Fin / 226 Bayonet
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Microbial Control
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: BEVPOR PW
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polyethersulphone (PES)
  • Para tipo de fluido: Bottled Water, Beer, Cider, Wine
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polyeterhsulphone
    Prefilter Layer: Polyester
    Upstream Support: Polyester
    Downstream Support: Polyester
    Inner Support Core: Polypropylene
    Outer Protection Cage: Polypropylene
    End Caps: Nylon
    End Cap Insert: 316L Stainless Steel
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 70°C (158°F)
    , Higher short-term temperatures during CIP
  • Cumplimiento con especificaciones: Current EC1935/2004 and 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121 C
  • Estilo de productos: Cartridge
Safety Warning

Información del artículo

Los cartuchos filtrantes BEVPOR PW han sido específicamente diseñados para la estabilización de una gama de bebidas antes de las operaciones de llenado. La estructura única ofrece una vida útil de servicio prolongada.

• Estabilización y esterilización finales de bebidas antes del envasado.

• Características completamente validadas para la retención de microorganismos.

• Construcción hidrófila para repetidas pruebas de integridad.

• Capa integrada de prefiltración y alta construcción de área de filtración.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PROCESS ADVANCED FILTRATION

2340 EASTMAN AVE

OXNARD

CA

UNITED STATES

93030

Teléfono

8056043400

Fax

8056043401

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
679945