PNG-3AN-CAS - Filtro de reducción de microbios y partículas finas (estructura con profundidad optimizada), PREPOR NG | Parker NA

Filtro de reducción de microbios y partículas finas (estructura con profundidad optimizada), PREPOR NG | #PNG-3AN-CAS

PNG-3AN-CAS

Filtro de reducción de microbios y partículas finas (estructura con profundidad optimizada), PREPOR NG | #PNG-3AN-CAS

Los filtros PREPOR NG de Parker domnick hunter ofrecen una solución óptima para la retención de levadura y la reducción de bacterias.


Especificaciones técnicas

  • Longitud: 30" (750 mm)
  • Valor de filtración (micras): 0.5 µm
  • Configuración del tapón terminal: BF / 226 Bayonet
  • Material de la junta: Silicone
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Clarification
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: PREPOR NG
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polypropylene
  • Para tipo de fluido: Beer, Bottled Water, Cider, Wine
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polypropylene
    Upstream Support: Polypropylene
    Downstream Support: Polypropylene
    Inner Support Core: Polypropylene
    Outer Protection Cage: Polypropylene
    End Caps: Polypropylene
    End Cap Insert: 316L Stainless Steel
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 70°C (158°F)
    , Higher short-term temperatures during CIP
  • Cumplimiento con especificaciones: Current EC1935/2004 and 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121°C
  • Estilo de productos: Cartridge
Safety Warning

Información del artículo

Los cartuchos filtrantes PREPOR NG mejoran la tecnología existente ofrecida por los reputados productos PREPOR de Parker domnick hunter.

Esta gama de cartuchos filtrantes ha sido diseñada para su uso en aplicaciones de prestabilización durante el procesamiento de cerveza, vino y agua embotellada. Los prefiltros de PREPOR NG, diseñados poniendo en práctica la amplia experiencia de Parker domnick hunter y en estrecha colaboración con los productores de bebida, ofrecen un excelente control del proceso, una alta eficiencia y seguridad. La estructura, resistente y duradera, garantiza una vida útil prolongada y un tiempo de inactividad mínimo en comparación con otros productos en el mercado.

La gama PREPOR NG tiene una estructura de polipropileno resistente a los agentes químicos y con gran resistencia mecánica que soporta la regeneración cáustica y de retrolavado.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PROCESS ADVANCED FILTRATION

2340 EASTMAN AVE

OXNARD

CA

UNITED STATES

93030

Teléfono

8056043400

Fax

8056043401

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
679945