Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
MH174 hose is made for the mining market including Underground mining applications. The hose is with flame resistant cover.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| MH-174 Attributes |
| Parker FCG India Hose Catalog |
| Productos | D.I. de la manguera (mm) |
|---|---|
| MH174PM-4PM | 6.4 |
| MH174PM-6PM | 9.5 |
| MH174PM-8PM | 12.7 |
| MH174PM-10PM | 15.9 |
| MH174PM-12PM | 19 |
| MH174PM-16PM | 25.4 |
| MH174PM-20PM | 31.8 |
| MH174PM-24PM | 38.1 |
| MH174PM-32PM | 50.8 |