Manguera estándar de la industria hidráulica mundial 1150-5800 PSI - Manguera 302 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera estándar de la industria hidráulica mundial 1150-5800 PSI - Manguera 302 Manguera estándar de la industria hidráulica mundial 1150-5800 PSI - Manguera 302

Manguera estándar de la industria hidráulica mundial 1150-5800 PSI - Manguera 302

La manguera 302 de Parker es una manguera estándar de la industria hidráulica mundial fabricada con estrictas especificaciones de calidad internacionales para proporcionar un rendimiento consistente.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 853, Type 2SN, ISO 1436, Type 2SN, SAE J1942, SAE J517 and 100R2, Type AT
  • Conector compatible: 43 Series, 30 Series
  • Peso: 0.39 to 2.96 kg/m, 0.26 to 1.99 lb/ft
  • Diámetro interior: 1/4 to 2 inch, 6.3 to 51 mm
  • Presión de trabajo máxima: up to 40.0 MPa, up to 5800 psi, up to 400 bar
  • Aplicación: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Material Handling, Transportation, Vacuum
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of Steel Wire
  • Rango de presión de vacío: 24 to 28 inch-Hg, 610 to 711 mm-Hg
  • Radio de curvatura mínimo: 4 to 25 inch, 100 to 630 mm
  • Diámetro exterior: 0.59 to 2.64 inch, 15 to 67 mm
  • Tamaño: -4 to -32
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La manguera 302 de Parker es una manguera estándar de la industria hidráulica mundial fabricada con estrictas especificaciones de calidad internacionales para proporcionar un rendimiento consistente.
La manguera 302 está diseñada con una construcción universal de dos hilos para cumplir con los estándares globales de la industria. Ofrece una alta presión de trabajo, una larga vida útil y una amplia gama de compatibilidad de fluidos. Los tamaños varían de 1/4" a 2" de diámetro para adaptarse a los requisitos de varios mercados.

Mercados:
•Transporte
•Construcción
•Agricultura
• Terrenos y
Mantenimiento de edificios
•Silvicultura
•Ferrocarril
• Equipos de servicios públicos
•Máquina herramienta
• Manejo de materiales

Características / Beneficios:
• Diseño universal de manguera de dos hilos fabricado según especificaciones internacionales
• Aumento de las presiones de trabajo para mejorar la confiabilidad y ampliar las aplicaciones
• Cámara de aire de caucho sintético para una mayor compatibilidad con fluidos y resistencia al bioaceite
• Presión de trabajo de 1150-5800 PSI en diferentes tamaños

Estándares de la industria:
• ISO 1436-1 Tipo 2SN / SAE J517 100R2AT / SAE J1942 / EN 853 Tipo 2SN

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo

Accesorios compatibles:
• Accesorios de la serie 43
• Accesorios de la serie 30

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño)
302-4 -4
302-5 -5
302-6 -6
302-8 -8
302-12 -12
302-16 -16
302-20 -20
302-24 -24
302-32 -32

687PDC
687583