Adaptador de brida/racor de tubo, serie de brida ANSI | #FCDM14A8F300


LOADING IMAGES
FCDM14A8F300 FCDM14A8F300

Adaptador de brida/racor de tubo, serie de brida ANSI | #FCDM14A8F300

Los conectores integrales de una sola pieza de Parker permiten al usuario pasar del estándar de brida de tubería a la compresión de instrumentos con un costo mínimo y seguridad añadida. El sistema elimina la necesidad de conexiones adicionales.


Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Alloy M400
  • Tamaño de la brida: 1/2"
  • Brida frontal: Raised Face
  • Tipo de conexión: Compression, Twin Ferrule (A-LOK®)
  • Tamaño de la conexión: 14 mm
  • Clase de brida ANSI: 300
  • Materiales de fabricación: Alloy M400
  • Tamaño de la conexión: 14 mm mm
  • Tipo de conexión: Compression Two Ferrule (A-LOK®)
  • Tamaño de la brida: 1/2 inch
  • Tipo de cara de la brida: Raised Face
  • Clase de brida ANSI: 300
Safety Warning

Información del artículo

El adaptador de brida/racor de tubo de Parker ha sido diseñado como una conexión sin fugas de una sola pieza para aplicaciones de proceso, potencia e instrumentación donde se utilicen racores de tubo y bridas. El producto utiliza una conexión embridada ANSI en un lado y una conexión de racor de tubo en el otro. Ofrecen una estructura sencilla y un rendimiento excelente en aplicaciones herméticas de conexiones múltiples.
Los adaptadores se fabrican en acero inoxidable 316 trazable con número de colada. También hay otros materiales, como 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276. Los racores de tubo se fabrican con los más altos estándares de calidad de la industria y pueden calibrarse.

Mercados:
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Pulpa y papel

Características/beneficios:
• Adaptador único para aplicaciones de ajuste fácil y perfecto
• Racores de tubo CPI™ y ALOK® disponibles
• Tamaños de brida estándar ANSI disponibles

Aplicaciones:
• Líneas de proceso
• Sistemas de instrumentación
• Deslizamientos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516