03251 0125 - Flow Control Valve - 3251 Series | Parker NA

Flow Control Valve - 3251 Series | #03251 0125

03251 0125

Flow Control Valve - 3251 Series | #032510125 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto (pulg): 1/8
  • Conexión del puerto: Male to Female
  • Tamaño de la rosca (Pulgadas): 1/8
  • Tipo de productos: Flow Control
  • Tipo de operación: Hex Head
  • Tipo de montaje: Rotating Right Angle
  • Conexión del puerto: Male to Female, Male to Quick Tube Connect
  • Tamaño del puerto: 1/8 inch
  • Tipo de puerto: NPT
  • Coeficiente del caudal: 0.26 to 1.64 Cv (metered), 0.20 to 1.41 Cv (free flow)
  • Caudal: 14 to 88 SCFM (metered), 11 to 75 SCFM (free flow)
  • Presión de trabajo: 0 to 125 psig, 0 to 8 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -18 to 60 °C, 0 to 140 °F
  • Medio: Air
  • Lubricante: None
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Material de la aguja: Brass, Acetal
  • Opciones: Push-to-Connect Fittings Available
Safety Warning

Información del artículo

The 3251 flow control is an ideal solution to cylinder speed control where space is at a premium. Costly fittings, connections and piping expenses can be eliminated because the valve can rotate 360 degrees, and the piping alignment can be in any direction. The 1/8" model can be rotated after final assembly. The 3251 Flow Controls are standard male to female ported and can be ordered with optional Prestolok fittings in place of the female port. This allows for quick connection and eliminates the need for separate tube fittings. Flow is adjusted with an allen wrench and locked with a nut for tamper protection.

Markets:
• Factory Automation
• Heavy Industries

Features/Benefits:
• Heavy duty brass construction
• Eliminates in-line components
• Space saving

Applications:
• General purpose industrial pneumatics
• Cylinder speed control

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PNEUMATIC NORTH AMERICA

8676 EAST M-89

RICHLAND

MI

UNITED STATES

49083

Teléfono

2696295000

Fax

2696295385

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687577