Silenciadores de filtro de la serie FS | #FS4


LOADING IMAGES
FS4

Silenciadores de filtro de la serie FS | #FS4

Silenciadores de filtro para reducir el nivel de ruido y filtrar el aire en expansión.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 100 m³/h @ 1 bara (59 cfm @ 14.5 psia)
  • Tipo de productos: Oil Eliminator/Exhaust Silencer
  • Conexión del puerto:
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Serie del producto: FS Series
  • Aplicación: Compressed Air and Nitrogen Gas Applications
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment<br/> Food & Beverage<br/> Automotive<br/> Electronics<br/> Pharmaceuticals<br/> Medical & Dental
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Elemento compatible: LS3/ZR
  • Materiales de fabricación: Housing top: Aluminium<br/><br/>Housing base and valve: Polyproylene
  • Presión de trabajo: 16.0 barg Maximum, 232.0 psig Maximum
  • Altura: 180.0 mm, 7.09 inch
  • Anchura: 90.0 mm, 3.54 inch
  • Peso: 1 kg, 2.2 lb
Safety Warning

Información del artículo

Los silenciadores de filtro de Parker Zander son el resultado de una construcción y una fabricación cuidadosas. Se pueden utilizar en todas las aplicaciones industriales en las que la presión atmosférica libera aire comprimido. Con esta liberación de tensión, las partículas sólidas, la condensación y el contenido de aceite representan una carga elevada en los entornos de trabajo, que se une a la generación de ruido durante la expansión. Los silenciadores de filtro de Parker Zander reducen el nivel de ruido en aproximadamente 40 dB(A) y alcanzan un grado efectivo de filtración, superior al 99,99 %. Están listos para su uso y pueden emplearse con caudales de hasta 180 m³/h y temperaturas máximas de funcionamiento de 100 °C.

Características
• Reducción del nivel de ruido en aproximadamente 40 dB(A)
• Caudales de hasta 180 m³/h a 1 barg

Ventajas
• Escapes neumáticos limpios y silenciosos
• Entorno de trabajo seguro, que supera la legislación internacional sobre salud y seguridad
• Protección contra contaminantes peligrosos

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
User Manual - FS Series Filter Silencers - (English)
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066