Fuel Manager Elements | #RC-912-FM


LOADING IMAGES
RC-912-FM

Fuel Manager Elements | #RC-912-FM

La serie de filtros Fuel Manager elimina el exceso de agua de su fuente de combustible y cuenta con válvulas de drenaje convenientes.


Especificaciones técnicas

  • Código OEM: John Deere RE529643
  • Valor de filtración (micras): 30
  • Longitud: 196
  • Diámetro exterior: 88.9
  • Diámetro interior: 29.4
  • Peso (por unidad de medida): 0.3870
  • Material de embalaje: Cardboard - (L x W x H) [mm] 85 x 85 x 203
  • Marca: Parker
  • División: Parker Brazil - Filtration
  • Industria: • Agriculture
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Replacement Element
  • Tipo de pieza: Primary Fuel/Water Separator Element with Removable Drain
  • Aplicación: John Deere
  • Incluye: Gaskets: [1], O'ring [1]
  • Dirección de flujo: Reverse Flow
  • Cantidad por caja: 6
Safety Warning

Información del artículo

La serie de filtros Fuel Manager elimina el exceso de agua de su fuente de combustible y cuenta con válvulas de drenaje convenientes. Evite que el agua y los contaminantes dañinos se conviertan en un problema para el sistema de combustible con la serie de filtros Fuel Manager.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687681