Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Fulflo P series multi-cartridge filter vessels are designed for high flow rate where contaminants can be effectively removed by pleated paper (surface type) media.
| Productos | Cantidad | Longitud | Tamaño de la conexión | Opciones |
|---|---|---|---|---|
| P1-1-2F | 1 cartridge | 18 inch cartridge | 2-inch ANSI flange | No Cover Lift |
| P1-2-2F | 1 cartridge | 36 inch cartridge | 2-inch ANSI flange | No Cover Lift |
| P1-2-3F | 1 cartridge | 36 inch cartridge | 3-inch ANSI flange | No Cover Lift |
| P3-1-3FK1 | 3 cartridges | 18 inch cartridge | 3-inch ANSI flange | Mechanical Cover Lift |
| P3-2-3FK1 | 3 cartridges | 36 inch cartridge | 3-inch ANSI flange | Mechanical Cover Lift |
| P3-2-4FK1 | 3 cartridges | 36 inch cartridge | 4-inch ANSI flange | Mechanical Cover Lift |
| P6-2-6FK1 | 6 cartridges | 36 inch cartridge | 6-inch ANSI flange | Mechanical Cover Lift |
| P6-2-8FK1 | 6 cartridges | 36 inch cartridge | 8-inch ANSI flange | Mechanical Cover Lift |
| P9-2-6FK1 | 9 cartridges | 36 inch cartridge | 6-inch ANSI flange | Mechanical Cover Lift |
| P9-2-8FK1 | 9 cartridges | 36 inch cartridge | 8-inch ANSI flange | Mechanical Cover Lift |
| P18-2-8FK2 | 18 cartridges | 36 inch cartridge | 8-inch ANSI flange | Hydraulic Cover Lift |