Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker Fulflo® Flo-Pac® pleated phenolic impregnated cellulosic filter cartridges are the filters of choice for many industrial filtration requirements. Filter cartridges are manufactured with premium grade, phenolic impregnated cellulosic filter media
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Flo-Pac Plus Pleated Filter Cartridges Data Sheet |
| Industrial Process Filtration Catalog--1-17-2018 |
| Productos | Diámetro exterior (Pulgadas) | Longitud (pulg) | Valor de filtración (micras) (µm) | Diámetro interior (Pulgadas) | Material de la junta |
|---|---|---|---|---|---|
| FPE718-1V-EX | 6-1/4 | 18 | 1 | 2-9/16 | Viton |
| FPE718-20A | 6-1/4 | 18 | 20 | 2-9/16 | Vellumoid |
| FPE718-30A | 6-1/4 | 18 | 30 | 2-9/16 | Vellumoid |
| FPE718-30C | 6-1/4 | 18 | 30 | 2-9/16 | Cork |
| FPE718-30V | 6-1/4 | 18 | 30 | 2-9/16 | Viton |
| FPE718-5-8A | 6-1/4 | 18 | 5 | 2-1/8 | Vellumoid |
| FPE718-5A | 6-1/4 | 18 | 5 | 2-9/16 | Vellumoid |
| FPE718-5N | 6-1/4 | 18 | 5 | 2-9/16 | Buna-N |
| FPE718-5V | 6-1/4 | 18 | 5 | 2-9/16 | Viton |
| FPE736-0.5-8V | 6-1/4 | 35-15/16 | 0.5 | 2-1/8 | Viton |
| FPE736-0.5A | 6-1/4 | 35-15/16 | 0.5 | 2-5/8 | Vellumoid |
| FPE736-0.5N | 6-1/4 | 35-15/16 | 0.5 | 2-5/8 | Buna-N |
| FPE736-0.5V | 6-1/4 | 35-15/16 | 0.5 | 2-5/8 | Viton |
| FPE736-10A | 6-1/4 | 35-15/16 | 10 | 2-5/8 | Vellumoid |
| FPE736-10V | 6-1/4 | 35-15/16 | 10 | 2-5/8 | Viton |
| FPE736-1N | 6-1/4 | 35-15/16 | 1 | 2-5/8 | Buna-N |
| FPE736-1V | 6-1/4 | 35-15/16 | 1 | 2-5/8 | Viton |
| FPE736-20A | 6-1/4 | 35-15/16 | 20 | 2-5/8 | Vellumoid |
| FPE736-20N | 6-1/4 | 35-15/16 | 20 | 2-5/8 | Buna-N |
| FPE736-30N | 6-1/4 | 35-15/16 | 30 | 2-5/8 | Buna-N |
| FPE736-30V | 6-1/4 | 35-15/16 | 30 | 2-5/8 | Viton |
| FPE736-5A | 6-1/4 | 35-15/16 | 5 | 2-5/8 | Vellumoid |
| FPE736-5N | 6-1/4 | 35-15/16 | 5 | 2-5/8 | Buna-N |
| FPE736-5V | 6-1/4 | 35-15/16 | 5 | 2-5/8 | Viton |
| FPE736-60-8A | 6-1/4 | 35-15/16 | 60 | 2-1/8 | Vellumoid |
| FPE754-10V | 6-1/4 | 54 | 10 | 2-5/8 | Viton |
| FPE754-20V | 6-1/4 | 54 | 20 | 2-5/8 | Viton |