C1020S - Válvula de retención de uso general en línea - Serie C | Parker NA

Válvula de retención de uso general en línea - Serie C | #C1020S

C1020S

Válvula de retención de uso general en línea - Serie C | #C1020S

Las válvulas de retención hidráulicas de la serie C de Parker poseen una gran estructura y versatilidad en varios materiales, tamaños y puertos. De reducción unidireccional en línea, uso hidráulico y neumático del mercado móvil e industrial.


Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 5000
  • Configuración: In-line
  • Función: Check
  • Medio: Hydraulic Oil
  • Dirección de flujo: Free Flow in one Direction
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40
  • Tipo de accionamiento: Mechnical
  • Tipo de conexión: SAE
  • Tipo de montaje: In-line
  • Presión de fisuración (psi): 5
  • Material del cuerpo: Steel
  • Índice de caudal máximo (gpm): 15
  • Tamaño de la conexión: #10
  • Material de la junta: Nitrile
  • Caudal: 15 g/min, n/a
  • Tamaño de la conexión: 10.0 mm SAE
  • Configuración: Inline
  • Tipo de accionamiento: Mechanical
  • Tipo de conexión: SAE
  • Función: Mechanical
  • Presión de fisuración: 5 psi
  • Material del cuerpo: Steel
  • Dirección de flujo: Free Flow in one direction shut-off in reverse
  • Material de la junta: Nitrile
  • Índice de caudal máximo: 57 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Tipo de montaje: Inline
  • Marca: Colorflow
  • Medio: Sistemas hidráulicos
Safety Warning

Información del artículo

La línea hidráulica de la serie C de Parker está formada por válvulas de retención de una sola vía que permiten el flujo libre en una dirección y el cierre fiable en la dirección inversa.



Las opciones de puerto de la válvula de retención de la serie C incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE. Parker ofrece válvulas de retención de latón, acero y acero inoxidable superiores en una amplia variedad de tamaños y puertos. La válvula de retención de la serie C de acero cuenta con un acabado de óxido negro como elemento estándar.



Mercados:

• Generación de energía

• Máquinas herramienta

• Automatización de fábricas

• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

• Moldeo

• Otras aplicaciones industriales

• Otras aplicaciones de fabricación

• Gas y petróleo

• Máquinas herramienta

• Manejo de materiales

• Minería

• Marítimo



Características/beneficios:

• Construcción de asientos blandos para fugas bajas

• Presiones de hasta 5000 psi

• Disponible en latón, acero y acero inoxidable

• Tamaños del puerto de entre 1/8 y 2"



Aplicaciones:

• Circuitos de acumuladores

• Contrapresión de la línea del depósito

• Unidades de potencia

• Contrapresión de la línea del depósito

• Circuitos de bombeo de gran caudal


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
C1020S STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505