Válvula de escape de seguridad: serie P33/Pneumatic Division Europe | #P33TB96DBEG


LOADING IMAGES
P33TB96DBEG
Click to View CAD Model

Válvula de escape de seguridad: serie P33/Pneumatic Division Europe | #P33TB96DBEG

Válvula escape seguridad P33: elimina de forma segura el aire atrapado en la máquina en caso de avería o parada electrónica. Se supervisa externamente, diseñada para la arquitectura de seguridad de 2 canales hasta categoría 4, nivel rendimiento E.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: [P33T] - With Soft Start
  • Conexión de solenoide: [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs
  • Conexión del sensor: [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3
  • Manómetro: [EG] - Standard Dial Gauge
  • Tamaño del puerto: [6] - 3/4 inch
  • Tipo de puerto: [B9] - NPTF
  • Marca: Parker
  • Industria: Industria general<br>Automoción<br>Embalaje, Automotive, Packaging
  • Aplicación: Sistemas neumáticos de seguridad (hasta la categoría 4/nivel de rendimiento "e")
  • Tecnología: Neumática
  • Tipo de productos: Válvula de escape de seguridad
  • Estilo de productos: Electroneumática (accionada por solenoide)<br>Supervisión externa<br>Con arranque suave, Externally Monitored, With Soft Start
  • Función: 3/2 normalmente cerrado
  • Presión de trabajo máxima: 150 psig, 30 barg
  • Presión mínima de trabajo: 10 psig, 2 barg
  • Caudal: Hasta 265 SCFM, Hasta 125 dm3/sec, Hasta 7500 L/min
  • Tipo de puerto: NPT<br>BSPP, BSPP
  • Tamaño del puerto: 3/4 de pulgada inch
  • Tipo de montaje: Montaje en línea/independiente o modular (en P32/P33 FRL)
  • Material del cuerpo: Aluminio fundido
  • Material de la junta: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Voltaje de entrada: 24V DC
  • Conexión eléctrica: Dos conexiones M12
  • Cumplimiento con especificaciones: Categoría 4, nivel de rendimiento "e" según la norma EN ISO 13849-1 (pendiente)
  • Temperatura de funcionamiento: De 4° a 50° °C, De 40° a 120° °F
  • Altura: 26.19 cm, 10.31 inch
  • Anchura: 8 cm, 3.15 inch
  • Longitud: 10.93 cm, 4.3 inch
  • Peso: 2.9 kg, 6.5 lb
Safety Warning

Información del artículo

La válvula de escape de seguridad P33 es una válvula de seguridad 3/2 normalmente cerrada, redundante y controlada externamente. La función principal de esta válvula es garantizar un escape rápido y seguro del aire atrapado en una máquina, en el caso de que se produzca una avería en el circuito de seguridad o en una situación de parada electrónica de emergencia gracias a un diseño de dos canales redundantes para lograr un funcionamiento a prueba de fallos. Este producto cumple con los más altos estándares de seguridad para aplicaciones, lo que incluye hasta la categoría 4, PL e.



Mercados:

• Industria general

• Embalaje

• Automoción



Características/beneficios:

• Diseñada para su aplicación en maquinaria, para realizar el escape del aire atrapado durante una parada electrónica o en condiciones de avería.

• Permite que la maquinaria permanezca en estado seguro, sin energía residual acumulada.

• Disponible con un inicio flexible ajustable para permitir una introducción gradual de la presión en la maquinaria durante la puesta en marcha.

• El diseño de dos canales permite una redundancia para lograr la máxima seguridad.

• Los sensores de presión de estado sólido proporcionan un control de estado preciso y fiable en caso de avería.

• Los conectores M12 para solenoides y sensores hacen que el producto sea fácil de instalar.



Aplicaciones:

• Sistemas neumáticos de seguridad (hasta la categoría 4/nivel de rendimiento "e")





Cumple con:

• Normas internacionales: cumple con la Directiva de maquinaria y las normas EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2 para Piezas relacionadas con la seguridad en circuitos de control.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859