Sandwich Plates - Series H06 | #H06-711


LOADING IMAGES
H06-711
Click to View CAD Model

Sandwich Plates - Series H06 | #H06-711

The sandwich plates series H06 in 8 different variants for NG06 / CETOP 03 are part of Parker's comprehensive modular system for vertical stackings.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión: T = G 3/8"
  • Función: T line at manifold side blocked; T port external
  • Tipo de montaje: Sandwich plate
  • Tipo de accionamiento: N/A
  • Serie del producto: Plate
  • Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Material de la junta: N/A
  • Material del cuerpo: Steel
Safety Warning

Información del artículo

Sandwich plates series H06 for NG06 / CETOP 03 are part of Parker's comprehensive modular system for vertical stackings and contribute to a reliable operation. Due to the wide range of variations they ensure maximum flexibility in design.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Compact, proven design that represents our long-term experience in hydraulics - increases reliability
• Industry-standard mountings according to DIN ISO and CETOP - for quick, easy integration
• 8 different variants - provide maximum flexibility in designing vertical stackings
• O-rings are always included in the delivery
• Short delivery time for all variations - no warehousing necessary

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478