Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Drenajes de condensado de flotación mecánica con cero pérdidas de la serie HDF de Parker Hiross para aplicaciones industriales de tratamiento de aire comprimido.
Los drenajes de la serie HDF son sistemas de drenaje de condensado controlados por flotación automática de alta fiabilidad para aplicaciones industriales de tratamiento de aire comprimido. Debido al hecho de que el drenaje nunca funciona completamente en seco, no se pierde aire durante el proceso de descarga. Por lo tanto, los drenajes de condensado de la serie HDF reducen la pérdida de aire comprimido que tiene un efecto positivo en la eficacia de todo el sistema de aire comprimido.
Ventajas:
• Pérdida de aire cero
• Mayor fiabilidad gracias a la gran abertura transversal de la válvula de salida, que minimiza las posibilidades de bloqueo
• Una salida del condensado a baja velocidad garantiza que no se cree ninguna emulsión y es compatible con la instalación de un separador estático de aceite/agua
• No hay necesidad de cableado eléctrico, ya que no requiere suministro eléctrico
• Válvula de drenaje manual para la descarga y el control operativo como elemento estándar
Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.
No hay archivo CAD disponible
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.