Drenaje de Condensado de Flotación Mecánica sin Pérdida Serie HDF | #HDF220NPTA


LOADING IMAGES
HDF220NPTA HDF220NPTA

Drenaje de Condensado de Flotación Mecánica sin Pérdida Serie HDF | #HDF220NPTA

Drenajes de condensado de flotador mecánico de pérdida cero para aplicaciones industriales de tratamiento de aire comprimido y biogás.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 15000 m³/h (8829 cfm)
  • Presión de trabajo: 1-16 barg (15-232 psig)
  • Tipo de conexión: NPT
  • Tamaño del puerto: Inlet: 1" / Outlet: ½"
  • Opciones: Air Vent
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Aplicación: Compressed Air and Biogas Applications
  • Tipo de productos: Condensate Drain
  • Estilo de productos: External Float Drain
  • Serie del producto: HDF
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
    Biogas
  • Temperatura de funcionamiento: 2 to 60 °C, 35 to 140 °F
  • Requisitos eléctricos: Not Applicable
  • Materiales de fabricación: Body: Aluminium
    Float: Plastic
    Lever: Plastic
  • Altura: 111.0 mm, 4.4 inch
  • Anchura: 266.0 mm, 10.5 inch
  • Profundidad: 108.0 mm, 4.3 inch
  • Peso: 1.9 kg, 4.2 lb
Safety Warning

Información del artículo

Los drenajes de la serie HDF son drenajes de condensado controlados por flotador automáticos compactos y altamente confiables para aplicaciones industriales de tratamiento de aire comprimido y biogás. Debido a que el drenaje nunca se seca por completo, no se pierde aire / gas durante el proceso de descarga. Por lo tanto, los drenajes de condensado de la serie HDF reducen el desperdicio de aire comprimido/gas, lo que tiene un efecto positivo en la eficiencia de todo el sistema.

Beneficios:
• Cero pérdida de aire/gas

• Confiabilidad mejorada debido a la gran abertura de la válvula de salida de sección transversal que minimiza la posibilidad de bloqueo

• Una salida de condensado de baja velocidad garantiza que no se cree emulsión y admite la instalación de un separador estático de aceite / agua

• No necesita cableado eléctrico, ya que no se requiere fuente de alimentación

• Válvula de drenaje manual para descarga y verificación operativa instalada de serie

Para obtener más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, comuníquese con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066