H50/100/D2-DESMIX - Kits de mantenimiento HDK-MT | Parker NA

Kits de mantenimiento HDK-MT | #H50/100/D2-DESMIX

H50/100/D2-DESMIX

Kits de mantenimiento HDK-MT | #H50/100/D2-DESMIX

Kits de mantenimiento de 12, 24, 36 y 48 meses para secadores de aire comprimido de alta presión HDK-MT.


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: HDK-MT 50/100
  • Versión: Generation D2
  • Tipo de kit: Desiccant Pack - 48 Month's Service
  • Contains: Three layer desiccant charge (ceramic/silica gel/molecular sieve beads).
  • Marca: Zander
Safety Warning

Información del artículo

La aplicación de una serie de instrucciones de mantenimiento preventivo sencillas pero eficaces en un secador de aire comprimido garantiza el rendimiento continuo de la unidad. También se garantiza que el aire descendente siga cumpliendo el nivel de calidad requerido.

Se recomienda que los secadores de aire comprimido se sometan a un mantenimiento periódico cada 12 meses. El mantenimiento necesario y las piezas reemplazables varían en función de la antigüedad del secador.

Se recomienda la sustitución del desecante cada 48 meses de operación.

Para más información o para examinar en detalle sus requerimientos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066