Mangueras de PTFE de ánima lisa para paredes gruesas resistentes a productos químicos - 929/929B | #929B-16


LOADING IMAGES
929B-16

Mangueras de PTFE de ánima lisa para paredes gruesas resistentes a productos químicos - 929/929B | #929B-16

Conductive PTFE Hose provides continuity between the end fittings for applications where electrostatic charges could be a potential hazard.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de manguera: Static Dissipative PTFE
  • D.I. de la manguera (pulg): 7/8
  • Factor de diseño: 4:1
  • Medio: Air, Chemicals (Adhesive), Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE 100R14B
  • Presión de trabajo máxima: 1250 psi, 8.6 MPa, 86 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 450 °F, 232 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 7-1/2 inch, 188 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -100 °F, -73 °C
  • Conector compatible: 91N Series
  • Aplicación: Adhesive Dispensing, Chemical Transfer, Compressed Air/Gases, Foam Mixers, High Temperature Hydraulics, High Temperature Applications
  • Diámetro interior: 7/8 inch, 22 mm
  • Peso: 0.49 lb/ft, 0.73 kg/m
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of 304 Stainless Steel
  • Diámetro exterior: 1.140 inch, 29 mm
  • Tipo de productos: PTFE Hose
  • Material de la cubierta: n/a
  • Material del tubo interno de la manguera: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • Tamaño: -16
  • Rango de presión de vacío: 12 inch-Hg, 304.8 mm-Hg
  • Estilo de productos: Static Dissipative
Safety Warning

Información del artículo

Las mangueras de PTFE de ánima lisa para paredes gruesas 929/929B de Parker ofrecen una mayor resistencia al enroscamiento y a la impregnación de gas que la manguera 919/919B debido a un mayor grosor de la pared. Estas mangueras de PTFE tienen una compatibilidad química excepcional y soportan temperaturas de hasta +450 °F.  Se utilizan en numerosas aplicaciones, entre las que se incluyen las líneas de transferencia de productos químicos, sistemas hidráulicos generales de alta temperatura y líneas de refrigeración. El tubo del núcleo de PTFE resiste la humedad y ofrece el menor coeficiente posible de fricción de cualquier plástico conocido, por lo que se minimizan las caídas de presión y los sedimentos.

Las mangueras de PTFE son menos susceptibles de agrietarse debido al estrés o la flexión en comparación con las mangueras metálicas.  La manguera 929 cumple con la norma SAE 100R14A y está fabricada con un tubo PTFE compatible con FDA natural, mientras que la manguera 929B cumple con SAE 100R14B y está fabricada con un tubo de núcleo de PTFE de disipación estática negro.  Debe utilizarse Parker 919B cuando se transportan fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles o vapor.

Mercados:  
• Tratamiento de fluidos
• Médico
• Servicio de yacimientos petrolíferos
• Transporte
• Militar

Características/beneficios:
• Radio de curvatura reducido para un manejo sencillo y un funcionamiento sin problemas
• Mayor resistencia al enroscamiento
• Mayor resistencia a la impregnación de gas debido al aumento del grosor de la pared de PTFE (0,040")

Aplicaciones:
• Líneas de transferencia de productos químicos
• Sistemas hidráulicos en general
• Gases/aire comprimido
• Dispensador de adhesivo
• Líneas de refrigerante
• Gases médicos

Certificaciones/cumplimiento:
• Cumple/supera SAE 100R14A - 929
• Cumple/supera SAE 100R14B - 929B
• FDA CFR 177.1550 (tubo natural)

Especificaciones técnicas:
• Tubo: 929 - Compatible con FDA natural
             929B - PTFE disipante estático negro
• Refuerzo: Trenzado de acero inoxidable 304
• Utilice el tipo de manguera 929B con tubo de núcleo disipante estático cuando transporte fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles, vapor, etc.
• La presión de rotura mínima es 4 veces superior a la presión máxima de trabajo de 73 °F (23 °C)
• Utiliza racores de la serie 91N
• El diámetro interior de la manguera es nominal
• El diámetro exterior de la manguera es máximo

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Teléfono

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687563