High Flow, Unvalved, Hydraulic Quick Couplings - ST Series | #BST-N8M


LOADING IMAGES
BST-N8M
Click to View CAD Model

High Flow, Unvalved, Hydraulic Quick Couplings - ST Series | #BST-N8M

ST Series brass nipple, unvalved


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Male Nipple
  • Presión de trabajo máxima: 1200
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño del cuerpo (pulg): 1
  • Tipo de conexión: Male NPTF
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 1 - 11 1/2
  • Material del cuerpo: Brass
  • Aplicación: Hydraulics, High Flow
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Tipo de productos: Push to Connect
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de válvula: Unvalved
  • Caudal: 50 gal/min
  • Material de la junta: n/a
  • Tipo de recubrimiento: n/a
  • Tamaño hexagonal: 1.38 inch
Safety Warning

Información del artículo

ST Series high flow Couplers (hydraulic, fluids) up to 6700 psi connect with ST Series high flow Nipples.
Parker's ST Series are unvalved quick couplings with manual sleeves providing high flow and low pressure drop. The smooth, straight through flow path allows easy cleaning where the same lines are used for more than one media. These straight through couplers and nipples are available in a wide range of sizes and materials for pressure ranges up to 6700 psi.

Technical Characteristics:
• Sizes: 1/8” – 1-1/2”
• Materials: Brass, 303 Stainless Steel
• Port Ends: Female NPTF, Male NPTF
• Seal Options: Nitrile, EPR, Fluorocarbon, Neoprene
Other Coupler options include: Sleeve lock

Markets:
• Industrial
• Construction
• Commercial Cleaning
• Agriculture

Features/Benefits:
• Multi-purpose high flow coupling, widely used in varied applications
• Wide range of sizes and material options
• Optional coupler sleeve lock helps to prevent accidental disconnection
• Functionally interchanges with similar straight through quick couplings

Applications:  
• High pressure water
• Steam washers

• Carpet cleaners

• Thermal Management 

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Quick Coupling Division

8145 Lewis Road

Minneapolis, MN 55427 USA

Teléfono

+1 (763) 544-7781

Fax

+1 (763) 544-3418

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687539