High Pressure Hose - 2244N | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión máxima de trabajo (Mpa)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
High Pressure Hose - 2244N

High Pressure Hose - 2244N

Parker High Pressure 2244N Hoses are developed for High and Ultra High Pressure applications, combining excellent handling and long service life with superior safety standards. For working pressure up to 88 MPa.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.13 to 1.23 lb/ft, 0.19 to 1.83 kg/m
  • Industria: General Industrial, Marine
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA)
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Presión de trabajo máxima: 280 to 880 bar, 3990 to 12760 psi, 28.0 to 88.0 MPa
  • Tipo de productos: High Pressure Hose, Hydraulic Hose, Transfer Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Radio de curvatura mínimo: 2.165 to 15.748 inch, 55 to 400 mm
  • Materiales de fabricación: Thermoplastic
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 8X Series
  • Diámetro interior: 5/32 to 1-1/4 inch, 3.9 to 32.2 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 to -10 °C, -40 to 14 °F
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics, Industrial Cleaning, Marine Cleaning
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Spirals and 1 Braid of High Tensile Wire
  • Diámetro exterior: 0.378 to 1.740 inch, 9.60 to 44.20 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker Polyflex 2244N Hoses High Pressure Hoses are developed for High and Ultra High Pressure applications. The excellent handling increases operator efficiency and long service life reduces costly down times. Superior safety standards are applied for the benefit of the operator.

Markets:
• Industrial cleaning
• Marine cleaning
• Water jetting (only hoses > 2000 bar)

Features/Benefits:
• Excellent handling increases operator efficiency and long service life
• Superior safety standards are applied for the benefit of the operator
• Design factor: 2.5:1

Applications:
• Industrial cleaning
• general Industrial use
• Water jetting applications
• For working pressure up to 88 MPa (12.760 psi)

Technical Specifications:
• Core tube: Polyamide
• Pressure reinforcement: Two spirals layers, one braideed layer of high tensile steel wire
• Cover: Playurethane, DN32: Polyamide
• Standard colour: black
• Temperature range: -10°C up to +70°C for watter jetting applications ; -40°C up to +100°C for hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Productos Presión máxima de trabajo (Mpa)
2244N-025V00 75
2244N-06V00 53.5
2244N-08V10 55
2244N-20V30 27.5
2244N-06V10W 86
2244N-08V10W 88

687PDC
687513