Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Mangueras 2380N de alta presión de Parker desarrolladas para aplicaciones de ultraalta presión y alta presión, combinando un manejo excelente y una vida útil larga con las normas de seguridad superiores. Para presiones de trabajo de hasta 75 MPa.
California Residents: Prop-65 Warning
Mangueras 2380N de alta presión Polyflex de Parker desarrolladas para aplicaciones de ultra alta presión y alta presión.
La excelente conducción aumenta la eficiencia del operario y su larga vida útil reduce las costosas paradas de servicio.
Se aplican normas de seguridad superiores para beneficio del operario.
Mercados:
• Industrial
• Marítimo
• Corte mediante lanzamiento de agua (solo mangueras > 2000 bar)
• Todos los mercados requieren presiones de más de 700 bar para sus aplicaciones de limpieza y corte.
Características/beneficios:
• Sustituye las tuberías de acero en las que la flexibilidad es importante
• Un proceso de fabricación en el que se aplica presión de agua para producir piezas huecas complejas fechas de materiales básicos similares a tuberías
• Diseño compacto con mejoras en el espacio y manejo
• Control aprobado de peligros de seguridad y respaldo legal gracias al cumplimiento de la norma DIN EN 1829-2
• Excelente seguridad para el operario gracias al cumplimiento de las normas de calidad más altas
• Factor de diseño: 4:1
Aplicaciones:
• Limpieza industrial
• Servicios de alta presión para la industria de la construcción y naval
• Para presiones de trabajo de hasta 75 MPa (10.875 psi)
Especificaciones técnicas:
• Tubo principal: Poliamida
• Refuerzo de presión: Dos capas en espiral y dos capas en espiral abierto de acero de alta resistencia
• Revestimiento: Poliuretano, DN32: Poliamida
• Color estándar: negro
• Rango de temperatura: de -40 °C hasta +100 °C
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker_How to Video - For a Correct Hose Installation_UK--(English) |
| Contact & Support Information |
|---|
| Check Out Our Top-Quality Hoses and Fittings--(English) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Thermoplastic Hoses for Ultra High Pressure Catalog_4462_UK--(English) |
| Productos | Color | Presión máxima de trabajo (Mpa) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 2380N-025V10 | Black | 75.0 | 0.16 |
| 2380N-04V00 | Black | 70.0 | 0.27 |
| 2380N-05V00 | Black | 62.5 | 0.35 |
| 2380N-06V10 | Black | 57.5 | 0.44 |
| 2380N-08V10 | Black | 55.0 | 0.68 |
| 2380N-20V30 | Black | 27.5 | 1.83 |
| 2380N-04V10-MSHA | Black | 70.0 | 0.28 |
| 2380N-04V00W | Black | 110.0 | 0.28 |
| 2380N-05V00W | Black | 100.0 | 0.35 |
| 2380N-16V12 | Blue | 34.5 | 1.49 |
| 2380N-16V13 | Green | 34.5 | 1.49 |
| 2380N-16V16 | Yellow | 34.5 | 1.49 |
| 2380N-06V10W | Black | 92.0 | 0.44 |