Manguera multiespiral sin pelado de alta presión SX42 - ISO 3862 - R15 | #SX42-16


LOADING IMAGES
SX42-16

Manguera multiespiral sin pelado de alta presión SX42 - ISO 3862 - R15 | #SX42-16 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de cubierta de la manguera: Standard
  • D.I. de la manguera (tamaño): -16
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Peso: 1.74 kg, 1.17 lb/ft
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 3862, Type R15
  • Conector compatible: 77 Series
  • Diámetro interior: 1 inch, 25.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 or 6 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 1.504 inch, 38.2 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Constant Working Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Estilo de productos: No-Skive Multispiral
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 42 MPa, 420 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 330 mm, 12.992 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
Safety Warning

Información del artículo

La manguera multiespiral de alta presión sin pelado SX42 Parkrimp de Parker, conforme a la especificación de Parker de la norma ISO 3862, con una estructura de mangueras sin pelado de cubierta delgada, es una manguera de desarrollo reciente que se ha clasificado como "Good". Esto significa que las mangueras Good son productos rentables: cumplen plenamente los parámetros principales de los estándares internacionales tradicionales y los superan en requisitos particulares, como la vida útil, el diseño, los aspectos medioambientales, etc. SX42 es la manguera ideal para todas las aplicaciones hidráulicas generales de alta presión.

Mercados:
• Móvil

Características:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada y la calidad y seguridad más altas,
combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• El tipo de manguera SX42 tiene un tubo interior de caucho sintético y un refuerzo de cuatro o seis cables de acero de alta tracción
• SX42 es una manguera de alto rendimiento con una presión de trabajo constante de 42,0 MPa.
• Rango de temperatura de hasta +125 °C
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de alta presión permite un montaje de mangueras
más sencillo, más rápido y más seguro.

Aplicaciones:
• Aplicaciones hidráulicas generales de alta presión: la construcción es una de las aplicaciones típicas.

La manguera de alta presión SX42 de Parker es compatible con las series 73 y 77 de racores de alta presión Parkrimp de Parker.



Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513