Mangueras compactas Parkrimp No-Skive de alta presión, 372 - 372RH - 372TC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

D.I. de la manguera (mm)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras compactas Parkrimp No-Skive de alta presión, 372 - 372RH - 372TC

Mangueras compactas Parkrimp No-Skive de alta presión, 372 - 372RH - 372TC

Las mangueras 372, 372RH y 372TC de alta presión No-Skive de Parker se diseñan para trabajar con presión hasta 44,5 MPa y rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. La gama de mangueras es compatible con racores No-Skive de acero y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.73 to 1.78 kg/m, 0.49 to 1.20 lb/ft
  • Industria: Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 28.0 to 44.5 MPa, 280 to 445 bar, 4000 to 6500 psi
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber, Fire Retardant, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Estilo de productos: No-Skive Compact
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Radio de curvatura mínimo: 120 to 310 mm, 4.724 to 12.205 inch
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 45545, EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external), ISO 15540.0, SAE 100R7
  • Conector compatible: Parkrimp 70 Series
  • Diámetro interior: 3/8 to 1 inch, 9.5 to 25.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Small Bending Radii Hydraulic Applications (High Pressure)
  • Material del refuerzo de la manguera: 3 Braids of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.842 to 1.563 inch, 21.4 to 39.7 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras compactas No-Skive de alta presión 372, 372RH y 372TC de Parker, con una estructura compacta No-Skive con trenzado de 3 alambres y presiones de trabajo 4SP, ofrecen una compatibilidad con fluidos mejorada y son las mangueras ideales para aplicaciones hidráulicas generales de alta presión con un radio de curvatura pequeño. La gama de mangueras de alta presión de Parker se complementa con una extensa selección de racores No-Skive compatibles, realizados en acero y acero inoxidable.

Mercados:
• Móvil
• Transporte

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada y la calidad y seguridad más altas,
  combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• El tipo de manguera 372RH con cubierta retardante del fuego está aprobada para su uso en aplicaciones ferroviarias de conformidad con las normas EN45545 e ISO 15540.
  Esta característica, combinada con su pequeño radio de curvatura, hace que esta manguera resulte ideal para los sistemas hidráulicos de alta presión,
  tanto dinámicos como estáticos.
• 372TC, con cubierta dura (TC) altamente resistente a la abrasión y aprobación MSHA, es la manguera preferida para
  las aplicaciones hidráulicas generales de alta presión en el mercado móvil.  
• La cubierta dura ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor que las mangueras con cubierta de goma estándar.
• La manguera 372TC también es adecuada para una inmersión temporal en aceite mineral a una temperatura de hasta 70 °C con inspecciones frecuentes.
• La tecnología completa de racores No-Skive en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras
  hace más seguro el montaje.

Aplicaciones:
• Aplicaciones hidráulicas móviles generales con un radio de curvatura pequeño de alta presión
• Sistemas hidráulicos de alta presión, dinámicos y estáticos

Las mangueras 372, 372RH y 372TC de alta presión de Parker son compatibles con la serie 70 de racores de presión media Parkrimp de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (pulg) D.I. de la manguera (mm) Tipo de cubierta de la manguera
372-6 3/8 9.5 Standard
372RH-6 3/8 9.5 Rail Hose (RH) fire retardant
372RH-8 1/2 12.7 Rail Hose (RH) fire retardant
372RH-10 5/8 15.9 Rail Hose (RH) fire retardant
372RH-12 3/4 19.1 Rail Hose (RH) fire retardant
372RH-16 1 25.4 Rail Hose (RH) fire retardant
372TC-6 3/8 9.5 Tough Cover
372TC-8 1/2 12.7 Tough Cover
372TC-10 5/8 15.9 Tough Cover
372TC-12 3/4 19.1 Tough Cover
372TC-16 1 25.4 Tough Cover
372-8 1/2 12.7 Standard
372-10 5/8 15.9 Standard
372-12 3/4 19.1 Standard
372-16 1 25.4 Standard

687PDC
687513