Racores No-Skive Parkrimp de alta presión - Serie 70 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de conexión 2

Forma

Tamaño del puerto

Tipo de puerto

Diámetro interior de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores No-Skive Parkrimp de alta presión - Serie 70

Racores No-Skive Parkrimp de alta presión - Serie 70

Serie 70 de racores No-Skive de alta presión para mangueras hidráulicas No-Skive de alta presión, multiespiral y compactas con trenzado de 3 alambres

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Air, Water, Hydraulic Fluids on Mineral-oil Basis, Lubricants (Oils), Coolants (Glycol, Water-Glycol), Air (General Industrial Air), Lubricants, Mineral Hydraulic Oil
  • Tipo de conexión 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Industria: Off-road Machinery, Transportation
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Marca: Parker
  • Configuración: Hose to Port
  • Presión de trabajo máxima: 160 to 690 bar, 16.0 to 69.0 MPa
  • Forma: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics
  • Material del cuerpo: Stainless Steel, Steel
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Crimp Fittings No-Skive
  • Diámetro exterior del tubo: 8 to 35 mm
  • Tamaño de la conexión 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Tamaño de la conexión 1: -6 to -16 (Size), 1/2 to 1 inch Hose I.D., 9.5 to 25.4 mm Hose I.D.
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Cumplimiento con especificaciones: Refer to Part for Detailed Specification.

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie 70 de racores de alta presión Parkrimp No-Skive de Parker está compuesta por racores hidráulicos, permanentes y de estilo engarzado que permiten realizar un montaje rápido con nuestra familia de engastadoras Parkrimp. El montaje de los racores y las mangueras No-Skive no requiere la extracción de la cubierta exterior de la manguera. De este modo se eliminan los fallos prematuros de la manguera hidráulica provocados por un pelado demasiado largo o corto. Los racores de la serie 70 tienen un recubrimiento libre de cromo 6; se utilizan con mangueras hidráulicas compactas No-Skive con trenzado de 3 alambres y mangueras hidráulicas No-Skive con multiespiral de 4 alambres de Parker.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención al emparejamiento de racores y mangueras, así como a su compatibilidad demostrada según los fabricantes.

Mercados:
· Equipo de construcción
· Transporte
· Forestal
· Agrícola

Características/beneficios:
· El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada,
así como la calidad y la seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece los procesos de producción más sencillos, eficientes y seguros a los montadores.

Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipo de construcción
· Máquinas forestales y agrícolas
· Aplicaciones hidráulicas generales de alta presión

La serie 70 de racores de alta presión Parkrimp de Parker es compatible con las siguientes mangueras:
· 371LT, 372, 372RH y 372TC
· 701

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de conexión 2 Forma Tamaño del puerto Tipo de puerto Diámetro interior de la manguera
1D970-6-6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 3/8" BSP -6
1D970-8-6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 1/2" BSP -6
1D970-8-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 1/2" BSP -8
1D970-10-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 5/8" BSP -8
1D970-12-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 3/4" BSP -8
1D970-10-10 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 5/8" BSP -10
1JC70-16-12-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1" ORFS -12
1JC70-12-16-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 3/4" ORFS -16
1JC70-16-16-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1" ORFS -16
1JC70-20-16-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1-1/4" ORFS -16
1JM70-6-6-SM Male ORFS Straight 3/8" ORFS -6
1JM70-8-6-SM Male ORFS Straight 1/2" ORFS -6
1JM70-8-8-SM Male ORFS Straight 1/2" ORFS -8
1J170-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1/2" ORFS -8
1J170-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS -8
1J170-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS -10
1J170-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 3/4" ORFS -10
1J170-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 3/4" ORFS -12
1J170-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS -16
1J770-6-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/8" ORFS -6
1J770-8-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1/2" ORFS -6
1J770-6-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/8" ORFS -8
1J770-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1/2" ORFS -8
1J770-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 5/8" ORFS -8
1J770-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 5/8" ORFS -10
1J770-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/4" ORFS -10
1J770-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/4" ORFS -12
1J770-16-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1" ORFS -12
1J770-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1" ORFS -16
1J970-6-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" ORFS -6
1J970-8-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" ORFS -6
1J970-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" ORFS -8
1J970-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -8
1J970-12-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS -8
1J970-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -10
1J970-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS -10
1J970-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS -12
1J970-16-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -12
1J970-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -16
1J970-20-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1-1/4" ORFS -16
1JC70-6-6-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 3/8" ORFS -6
1JC70-8-6-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1/2" ORFS -6
1JC70-8-8-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1/2" ORFS -8
1JC70-10-8-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1" ORFS -8
1JC70-12-8-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 3/4" ORFS -8
1JC70-8-10-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1/2" ORFS -10
1JC70-10-10-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1" ORFS -10
1JC70-12-10-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 3/4" ORFS -10
1JC70-8-12-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 1/2" ORFS -12
1JC70-12-12-SM Female ORFS - Swivel Straight - Short 3/4" ORFS -12
1JM70-10-8-SM Male ORFS Straight 5/8" ORFS -8
1JM70-10-10-SM Male ORFS Straight 5/8" ORFS -10
1JM70-12-10-SM Male ORFS Straight 3/4" ORFS -10
1JM70-12-12-SM Male ORFS Straight 3/4" ORFS -12
1JM70-16-12-SM Male ORFS Straight 1" ORFS -12
1JM70-16-16-SM Male ORFS Straight 1" ORFS -16
1JM70-20-16-SM Male ORFS Straight 1-1/4" ORFS -16
1JS70-6-6-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 3/8" ORFS -6
1B170-4-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/4" BSP -6
1B170-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/8" BSP -6
1B170-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/2" BSP -6
1B170-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/2" BSP -8
1B170-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 5/8" BSP -8
1CE70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 18 mm DKOL -10
1CE70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 22 mm DKOL -12
1CE70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 28 mm DKOL -16
1CF70-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 10 mm DKOL -6
1CF70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -6
1CF70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 15 mm DKOL -8
1CF70-18-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -8
1CF70-15-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 15 mm DKOL -10
1CF70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -10
1CF70-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -12
1CF70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 22 mm DKOL -12
1CF70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 28 mm DKOL -16
1CF70-35-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 35 mm DKOL -16
1D070-15-8 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 15 mm DKOL -8
1D070-18-10 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 18 mm DKOL -10
1D070-22-12 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 22 mm DKOL -12
1D070-28-16 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 28 mm DKOL -16
1D270-12-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 12 mm DKOS -6
1D270-14-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 14 mm DKOS -6
1D270-16-8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 16 mm DKOS -8
1D270-20-8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 20 mm DKOS -8
1D270-20-10 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 20 mm DKOS -10
1D270-20-12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 20 mm DKOS -12
1D270-25-12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 25 mm DKOS -12
1D270-25-16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 25 mm DKOS -16
1D270-30-16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 30 mm DKOS -16
10370-10-10-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 5/8" JIC -10
10370-12-10-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -10
10370-12-12-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -12
10370-16-12-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 1" JIC -12
10370-16-16-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 1" JIC -16
10670-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/8" JIC -6
10670-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1/2" JIC -6
10670-8-8-SM* Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 1/2" JIC -8
10670-12-8-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -8
10670-10-10-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 5/8" JIC -10
10670-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -10
10670-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -12
10670-14-12-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -12
10670-16-12-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1" JIC -12
10670-12-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -16
10670-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1" JIC -16
10670-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-1/4" JIC -16
11570-8-8 SAE Code 61 Flange Head Straight 1/2" SFL -8
11570-10-10 SAE Code 61 Flange Head Straight 5/8" SFL -10
11570-12-10 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -10
11570-12-12 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -12
11570-16-12 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" SFL -12
11570-20-12 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" SFL -12
11570-12-16 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -16
11570-16-16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" SFL -16
11570-20-16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" SFL -16
11770-8-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFL -8
11770-10-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 5/8" SFL -10
11770-12-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -10
11770-12-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -12
11770-16-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -12
11770-16-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -16
11770-20-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1-1/4" SFL -16
11970-8-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFL -8
11970-12-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -8
11970-10-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 5/8" SFL -10
11970-12-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -10
11970-12-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -12
11970-16-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -12
11970-16-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -16
11970-20-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFL -16
13770-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/8" JIC -6
13770-8-6-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -6
13770-8-8-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -8
13770-10-8-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" JIC / SAE -8
13770-8-10-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -10
13770-10-10-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" JIC / SAE -10
13770-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/4" JIC -10
13770-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/4" JIC -12
13770-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1" JIC -16
13770-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1-1/4" JIC -16
13970-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" JIC -6
13W70-8-6-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -6
13970-6-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" JIC -8
13970-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -10
13970-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -12
13970-16-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" JIC -12
13970-12-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -16
13970-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" JIC -16
13970-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1-1/4" JIC -16
19270-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/8" BSP -6
19270-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" BSP -6
19270-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" BSP -8
19270-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 5/8" BSP -8
19270-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 5/8" BSP -10
19270-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" BSP -10
19270-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" BSP -12
19270-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1" BSP -12
19270-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1" BSP -16
1JS70-8-6-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 1/2" ORFS -6
1JS70-8-8-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 1/2" ORFS -8
1JS70-10-8-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 5/8" ORFS -8
1JS70-10-10-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 5/8" ORFS -10
1JS70-12-12-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 3/4" ORFS -12
1JS70-16-12-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 1" ORFS -12
1JS70-16-16-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 1" ORFS -16
1JS70-20-16-SM Female ORFS - Swivel Straight - Long 1-1/4" ORFS -16
1XU70-10-10 Female Metric - Swivel (30° Flare) Straight 24 mm Komatsu -10
1XU70-12-12 Female Metric - Swivel (30° Flare) Straight 30 mm Komatsu -12
1XU70-16-16 Female Metric - Swivel (30° Flare) Straight 33 mm Komatsu -16
10C70-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 12 mm DKOS -6
10C70-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 14 mm DKOS -6
10C70-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 16 mm DKOS -8
10C70-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 16 mm DKOS -10
10C70-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -10
10C70-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -10
10C70-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -12
10C70-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -12
10C70-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -16
10C70-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 30 mm DKOS -16
11C70-8-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 8 mm DKOS -6
11C70-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOS -6
11C70-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 14 mm DKOS -6
11C70-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -8
11C70-20-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -8
11C70-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -10
11C70-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -10
11C70-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -10
11C70-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -12
11C70-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -12
11C70-30-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -12
11C70-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -16
11C70-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -16
16A70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Straight 1/2" SFS -8
16A70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -8
16A70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Straight 1/2" SFS -10
16A70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -10
16A70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Straight 1/2" SFS -12
16A70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -12
16A70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Straight 1" SFS -12
16A70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -16
16A70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Straight 1" SFS -16
16A70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Straight 1-1/4" SFS -16
16F70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFS -8
16F70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -8
16F70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFS -10
16F70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -10
16F70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFS -12
16F70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -12
16F70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" SFS -12
16F70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -16
16F70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" SFS -16
16F70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1-1/4" SFS -16
16N70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFS -8
16N70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -8
16N70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFS -10
16N70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -10
16N70-16-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -10
16N70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFS -12
16N70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -12
16N70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -12
16N70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -16
16N70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -16
16N70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFS -16
10170-6-6-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/8" NPTF -6
10170-12-8-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/4" NPTF -8
10170-8-10-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/2" NPTF -10
10170-12-10-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/4" NPTF -10
10170-12-12-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/4" NPTF -12
10170-16-12-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1" NPTF -12
10170-16-16-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1" NPTF -16
10370-6-6-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/8" JIC -6
10370-8-6-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -6
10370-8-8-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -8
10370-10-8-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 5/8" JIC -8
10370-12-8-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -8
1D970-12-10 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 3/4" BSP -10
1D970-12-12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 3/4" BSP -12
1D970-16-12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 1" BSP -12
1D970-16-16 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 1" BSP -16
1EA70-8-8 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Straight 1/2" BSP -8
1EA70-12-12 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Straight 3/4" BSP -12
1EA70-16-16 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Straight 1" BSP -16
1EC70-8-8 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 1/2" BSP -8
1EC70-12-12 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 3/4" BSP -12
1EC70-16-16 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 1" BSP -16
1F470-27-12 Female French GAZ Series - Swivel (Ball Nose) Straight 27 mm French Standard -12
1FG70-17-8 Male French GAZ Series - Rigid (24° Cone) Straight 17 mm French Standard -8
1B170-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 5/8" BSP -10
1B170-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" BSP -10
1B170-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" BSP -12
1B170-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1" BSP -12
1B170-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1" BSP -16
1B270-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/8" BSP -6
1B270-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" BSP -6
1B270-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" BSP -8
1B270-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 5/8" BSP -8
1B270-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 5/8" BSP -10
1B270-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" BSP -10
1B270-16-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -10
1B270-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" BSP -12
1B270-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -12
1B270-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -16
1C970-8-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 8 mm DKOS -6
1C970-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOS -6
1C970-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 14 mm DKOS -6
1C970-12-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOS -8
1C970-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 16 mm DKOS -8
1C970-20-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -8
1C970-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 16 mm DKOS -10
1C970-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -10
1C970-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -10
1C970-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -12
1C970-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -12
1C970-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -16
1C970-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 30 mm DKOS -16
1CA70-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 10 mm DKOL -6
1CA70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOL -6
1CA70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 15 mm DKOL -8
1CA70-18-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 18 mm DKOL -8
1CA70-15-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 15 mm DKOL -10
1CA70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 18 mm DKOL -10
1CA70-22-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 22 mm DKOL -10
1CA70-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 18 mm DKOL -12
1CA70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 22 mm DKOL -12
1CA70-28-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 28 mm DKOL -12
1CA70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 28 mm DKOL -16
1CA70-35-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 35 mm DKOL -16
1CE70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 12 mm DKOL -6
1CE70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 15 mm DKOL -8
1VP70-16-8 Female EO-3 - Swivel Elbow 45° 16 mm EO3 -8
1VR70-16-8 Female EO-3 - Swivel Elbow 45° 16 mm EO3 -8
1VZ70-16-8 Female EO-3 - Swivel Straight 16 mm EO3 -8
10170-16-16 Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1" NPTF -16
10170-8-8-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/2" NPTF -8
10370-20-16-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 1-1/4" JIC -8
10670-10-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 5/8" JIC -8
10670-10-8C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 5/8" JIC -8
10670-12-12C-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 3/4" JIC -12
10670-16-16C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1" JIC -16
10670-8-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 1/2" JIC -8
10C70-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -10
11570-10-10-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 5/8" SFL -10
11570-12-10-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -10
11570-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -12
11570-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 1" SFL -12
11570-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 1" SFL -16
11570-20-16-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" SFL -16
11570-8-8-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 1/2" SFL -8
11770-12-10-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -10
11770-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -12
11770-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -12
11770-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -8
11970-10-10-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 5/8" SFL -10
11970-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -12
11970-12-8-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -8
11970-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -12
11970-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -16
11970-20-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFL -16
11970-8-8-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFL -8
11C70-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOS -6
11C70-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -8
11C70-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -10
11C70-25-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -12
11C70-25-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -16
11C70-30-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -16
13770-10-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" JIC / SAE -10
13770-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" JIC / SAE -8
13770-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -8
13970-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 7/8" JIC -8
13W70-8-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC / SAE -8
16870-8-8C-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 3/4" JIC / SAE -8
16A70-12-10-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -10
16A70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -12
16A70-16-12-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 1" SFS -12
16A70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 1" SFS -16
16A70-20-16-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 1-1/4" SFS -16
16A70-8-10-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 1/2" SFS -10
16F70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -12
16F70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" SFS -16
16F70-8-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFS -8
16N70-12-10-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -10
16N70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -12
16N70-12-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -8
16N70-16-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -12
16N70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -16
16N70-20-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFS -16
16N70-8-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFS -8
19270-12-12C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" BSP -12
19270-12-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" BSP -8
19270-16-16C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1" BSP -16
19270-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" BSP -16
1B270-12-12C Female BSP Parallel Pipe - Swivel Elbow 90° 3/4" BSP -16
1B270-16-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 11 mm BSP -16
1B270-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel Elbow 90° 1/2" BSP -8
1C970-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOS -6
1C970-12-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOS -8
1C970-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 16 mm DKOS -8
1C970-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -10
1C970-20-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -12
1C970-25-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -12
1C970-25-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -16
1C970-30-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 30 mm DKOS -16
1CA70-10-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 10 mm DKOL -6
1CA70-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 18 mm DKOL -10
1CA70-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 22 mm DKOL -8
1CA70-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 28 mm DKOL -16
1CF70-10-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 10 mm DKOL -6
1CF70-12-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -6
1CF70-12-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -12
1CF70-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -10
1CF70-22-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 22 mm DKOL -10
1CF70-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 28 mm DKOL -16
1D070-12-6C Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 12 mm DKOL -6
1D270-25-16C Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 25 mm DKOS -16
1D270-30-16C Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 30 mm DKOS -16
1J970-16-12 Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -12

687PDC
687513