Mangueras multiespiral ParLock de alta presión ISO 3862 - DIN EN 856 TIPO 4SH - H29 - H29ST - H29TC | #H29-12


LOADING IMAGES
H29-12

Mangueras multiespiral ParLock de alta presión ISO 3862 - DIN EN 856 TIPO 4SH - H29 - H29ST - H29TC | #H29-12 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de cubierta de la manguera: Standard
  • D.I. de la manguera (tamaño): -12
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Marca: Parker
  • Presión de trabajo máxima: 430 bar, 43 MPa, 6250 psi
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 856, Type 4SH, ISO 3862, Type 4SH
  • Conector compatible: V4 Series
  • Diámetro interior: 3/4 inch, 19.1 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 1.268 inch, 32.2 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose
  • Estilo de productos: ParLock Multispiral
  • Radio de curvatura mínimo: 280 mm, 11.024 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Peso: 1.14 lb/ft, 1.70 kg/m
Safety Warning

Información del artículo

Las mangueras multiespiral ParLock de alta presión de Parker H29, H29TC y H29ST están desarrolladas con tecnología Interlock y son la gama ideal para aplicaciones con perfiles de presión extremadamente dinámicos, sobrecargas y picos de presión. La gama consta de mangueras, racores y equipos de montaje de ParLock combinados con los conocimientos de engarzado de Parker. 


Mercados:

• Industrial

• Móvil

• Manejo de materiales

• Petróleo y gas


Características/beneficios:

• El sistema de racor y manguera emparejados con tecnología Interlock garantiza una combinación segura y testada, así como la calidad y la seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.

• Supera la ISO 3862 - EN 856 Tipo 4SH

• H29TC tiene una cubierta dura (TC). La cubierta dura ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor que las mangueras estándar. H29ST tiene incluso una resistencia a la abrasión 450 veces mayor que las mangueras con cubierta de goma estándar.

• Tecnología completa de racores ParLock en toda la gama de mangueras multiespiral ParLock de alta presión, que proporcionan un conjunto de mangueras más sencillo, más rápido y más seguro

• La gama de mangueras con pelado ParLock de alta presión de Parker se complementa con una selección completa de racores Parlock compatibles para garantizar una conexión integral de metal a metal del refuerzo de la manguera con la carcasa o incluso con la boquilla (externa o externa más pelado interno) y están disponibles en acero y acero inoxidable.


Aplicaciones:

• Transmisiones hidrostáticas (máquinas segadoras, tractores grandes, excavadoras)

• Martillos vibratorios

• Máquinas grandes de moldeo por inyección

• Máquinas tuneladoras

• Máquinas forestales

• Máquinas grandes de manipulación de materiales (manejo de contenedores)

• Plumas de excavadoras

• Prevención de explosiones en aplicaciones de aceite y gas


Las mangueras multiespiral ParLock de alta presión de Parker H29, H29ST y H29TC son compatibles con la serie V4 de racores de alta presión de Parker Parkrimp.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513