FS-F-20 - Funda de protección para manguera de alta temperatura - Firesleeve | Parker NA

Funda de protección para manguera de alta temperatura - Firesleeve | #FS-F-20

FS-F-20

Funda de protección para manguera de alta temperatura - Firesleeve | #FS-F-20

Firesleeve de Parker es una funda ignífuga que protege la manguera de las condiciones de temperatura extremas.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (Pulgadas): 1.21
  • Diámetro interior: 30.73 mm
Safety Warning

Información del artículo

Firesleeve de Parker es una funda ignífuga que protege la manguera de las condiciones de temperatura extremas. Firesleeve se desliza fácilmente sobre las mangueras y se expande sin problemas sobre los racores. Firesleeve puede fijarse en su sitio con nuestra abrazadera FSC y la cinta Firesleeve. La dimensión interior (I.D.) de Firesleeve debe ser mayor que la dimensión exterior (O.D.) de la manguera para facilitar la inserción de la manguera. Disponible con una I.D. de 0,58" a 3,71"

Mercados:
• Transporte
• Vehículos recreativos y autobuses
• Militar
• Construcción
• Agrícola
• Mantenimiento de inmuebles y terrenos
• Forestal
• Ferrocarriles
• Equipo utilitario
• Equipo de elevación personal
• Máquina herramienta
• Explotación petrolera
• Desechos y residuos
• Manejo de materiales
• Marino
• Mantenimiento de carreteras y pavimentos
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Minería
• Automoción

Características/beneficios:
• Resistente a las llamas para ofrecer protección ante situaciones con temperaturas extremas
• Para su uso con abrazadera FSC con el fin de fijar el manguito en su sitio

Aplicaciones:
• Para su uso en aplicaciones sometidas a altas temperaturas

Especificaciones:
• Manguito de fibra de vidrio trenzada y una cubierta de caucho de silicona naranja, sin costuras y sellada
• Conforme a la norma aeroespacial SAE 1072E
• Rango de temperatura: De -65 °F a +500 °F (de -54 °C a +260 °C)

Certificaciones:
• Certificado UL 1441
• Certificado de ensayo a la llama VW1
• Certificado MSHA para su uso en minas subterráneas
• SAE AS1072E
• Certificado GL de Germanischer Lloyd de resistencia a 800 °C durante 30 minutos
• Resistencia probada a salpicaduras de metal fundido BS EN 373
• Resistencia probada a la abrasión BS EN 388
• Resistencia probada a las llamas BS EN ISO 6940
• Resistencia probada al aceite BS EN ISO 6530
• Resistencia probada a la tracción BS 2576
• Certificado de vehículo ferroviario con resistencia a la combustibilidad DIN 54837/5510-2
• Certificado de vehículo ferroviario con resistencia a la toxicidad DIN 5659-2/5510-2
• MIL-C-24576A
• Conductividad térmica PJA y P96

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583