HG-200 - Protección de la manguera - PolyGuard | Parker NA

Protección de la manguera - PolyGuard | #HG-200

HG-200

Protección de la manguera - PolyGuard | #HG-200

PolyGuard de Parker es un blindaje de polietileno de alta resistencia que proporciona protección en condiciones operativas exigentes.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (Pulgadas): 2.000
  • Diámetro interior: 50.8 mm
Safety Warning

Información del artículo

PolyGuard de Parker es un blindaje de polietileno de alta resistencia que proporciona protección en condiciones operativas exigentes. PolyGuard se utiliza para evitar que se produzcan cortes y abrasión en los conjuntos de mangueras a la vez que minimiza el enroscamiento de la manguera. PolyGuard es ideal para la agrupación de líneas de mangueras de alta presión.

Mercados:
• Transporte
• Vehículos recreativos y autobuses
• Militar
• Construcción
• Agrícola
• Mantenimiento de inmuebles y terrenos
• Forestal
• Ferrocarriles
• Equipo de servicios públicos
• Equipo de elevación personal
• Máquinas herramienta
• Explotación petrolera
• Desechos y residuos
• Manejo de materiales
• Marítimo
• Mantenimiento de carreteras y pavimentos
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Minería
• Automoción

Características/beneficios:
• Resiste el agua, el aceite, la gasolina, el fluido hidráulico y la mayoría de los disolventes
• Ideal para la agrupación de líneas de mangueras o tuberías de plástico
• Fácil de instalar sin necesidad de retirar las mangueras
• No se necesitan abrazaderas

Aplicaciones:
• Aplicaciones abrasivas agresivas y entornos exigentes

Especificaciones:
• Rango de temperatura: De 0 F° a +200 F° (de -17 C° a +93 C°)
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
Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583