SG-166 - Escudo de manguera: Spring Guard (SG) / Armor Guard (AG) | Parker NA

Escudo de manguera: Spring Guard (SG) / Armor Guard (AG) | #SG-166

SG-166

Escudo de manguera: Spring Guard (SG) / Armor Guard (AG) | #SG-166

Parker Spring Guard y Armor Guard son dos productos que prolongan la vida útil de las mangueras que están expuestas a condiciones de funcionamiento difíciles.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (Pulgadas): 1.66
  • Tipo: Spring Guard
  • Diámetro interior: 42.16 mm
Safety Warning

Información del artículo

Parker Spring Guard y Armor Guard son dos productos que prolongan la vida útil de las mangueras que están expuestas a condiciones de funcionamiento difíciles. Distribuyen radios de curvatura para evitar torceduras en las líneas de la manguera y protegen la manguera de la abrasión y los cortes profundos. Los protectores están construidos con alambre de acero y chapados para resistir la oxidación.

Mercados:
• Transporte
• RV y autobús
• militar
• construcción
• agricultura
• Mantenimiento de terrenos y edificios
• Silvicultura
• Ferrocarril
• Equipo de utilidad
• Equipo de elevación personal
• Herramienta de máquina
• Servicio de campo petrolero
• Residuos y desechos
• Manejo de materiales
• Marina
• Pavimentación y mantenimiento de carreteras
• Equipo de apoyo terrestre
• industrial
• Minería
• automotriz

Características y beneficios:
• Construcción de alambre de acero chapado para resistir la oxidación.
• Protege contra la abrasión, cortes y torceduras.

Aplicaciones:
• Aplicaciones abrasivas duras y entornos difíciles.

Presupuesto:
• Rango de temperatura: 0F a + 200F (-17C a 93C)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583