Funda de protección para manguera - Manguito Partek | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Color

Diámetro B (pulg)

Tipo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Funda de protección para manguera - Manguito Partek

Funda de protección para manguera - Manguito Partek

El manguito Partek de Parker es una funda de protección para mangueras de nailon diseñada para proporcionar resistencia a la abrasión.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro A: De 1,07 a 4,53 inch
  • Accesorios incluidos: Manguitos
  • Diámetro exterior de la manguera: Hasta 3,80 inch, Hasta 97,0 mm
  • Materiales de fabricación: Nailon

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

El manguito Partek de Parker es una funda de protección para mangueras fabricada en nailon y diseñada para proporcionar resistencia a la abrasión de dos maneras. En primer lugar, según la especificación ISO 6945, el manguito Partek tiene una estructura de tejido tubular única para evitar la abrasión, que podría desgastar el manguito. Además, este tejido proporciona una pared interior excepcionalmente lisa, lo que permite que la manguera de goma se mueva libremente en el interior del manguito sin problemas internos de abrasión. El manguito Partek viene en dos tipos: AS y PS. Partek "AS" es lo suficientemente fuerte como para resistir más de 200 000 ciclos de abrasión sin desgaste a través de la tela, mientras que el Partek "PS" puede soportar más de 50 000 ciclos de abrasión. El manguito Partek está disponible en negro o amarillo y en tamaños para adaptarse a la mayoría de las mangueras hidráulicas. El manguito Partek puede medirse por el diámetro plano interior (A) o el diámetro interior abierto (B) para determinar el tamaño correcto de la aplicación.

Mercados:
• Transporte
• Vehículos recreativos y autobuses
• Militar
• Construcción
• Agrícola
• Mantenimiento de inmuebles y terrenos
• Forestal
• Ferrocarriles
• Equipo de servicios públicos
• Equipo de elevación personal
• Máquinas herramienta
• Explotación petrolera
• Desechos y residuos
• Manejo de materiales
• Marítimo
• Mantenimiento de carreteras y pavimentos
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Minería
• Automoción

Características/beneficios:
• La solución rápida y sencilla para la protección de mangueras en áreas de alta abrasión
• La mejor selección de manguitos de color amarillo o negro para adaptarse a sus necesidades

Aplicaciones:
• Aplicaciones abrasivas agresivas y entornos exigentes

Especificaciones:
• Certificado MSHA para su uso en minas subterráneas
• Rango de temperatura: De -67 F° a + 248 F° (de -53 C° a + 120 C°)

Documentos relacionados

Product Demos & Tutorials
How to Prevent Hydraulic Hose Failure
×
Productos Color Diámetro B (pulg) Tipo
AS-B-11 Black 0.69 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-13 Black 0.86 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-15 Black 1.06 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-17 Black 1.22 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-19 Black 1.35 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-22 Black 1.42 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-27 Black 1.63 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-33 Black 1.81 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-35 Black 2.19 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-37 Black 2.38 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-47 Black 3.13 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-58 Black 3.62 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-B-64 Black 4 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-11 Yellow 0.69 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-13 Yellow 0.86 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-15 Yellow 1.06 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-17 Yellow 1.22 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-19 Yellow 1.35 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-22 Yellow 1.42 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-27 Yellow 1.63 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-33 Yellow 1.81 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-35 Yellow 2.19 AS (200,000+ abrasion cycles)
AS-Y-37 Yellow 2.38 AS (200,000+ abrasion cycles)
PS-B-13 Black 0.86 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-15 Black 1.06 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-17 Black 1.22 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-22 Black 1.42 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-33 Black 1.81 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-35 Black 2.19 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-37 Black 2.38 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-39 Black 2.63 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-45 Black 2.88 PS (50,000+ abrasion cycles)
PS-B-47 Black 3.13 PS (50,000+ abrasion cycles)

687PDC
687583