Funda de protección para manguera - Partek Wrap | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.E. del paquete (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Funda de protección para manguera - Partek Wrap

Funda de protección para manguera - Partek Wrap

Partek Wrap de Parker es un manguito de nailon ligero y altamente flexible diseñado para una resistencia a la abrasión superior y la agrupación de varias mangueras o cables tras el montaje.

Especificaciones técnicas

  • Circunferencia: 9.4 - 22 inch
  • Accesorios incluidos: Manguitos
  • Diámetro exterior de la manguera: Hasta 21,00 inch, Hasta 533,0 mm
  • Materiales de fabricación: Nailon
Safety Warning

Descripción completa del producto

"El Partek Wrap de Parker es un manguito de nailon liviano y altamente flexible diseñado para una resistencia a la abrasión superior y la agrupación de varias mangueras o cables tras el montaje. Partek Wrap también se puede utilizar para proteger las varillas de los cilindros de daños o contaminación.  Se suministra en un rollo de 50 pies y se puede cortar a medida con tijeras domésticas. Partek Wrap está disponible en tamaños de circunferencia de 9,40" a 22", pero pueden estar disponibles otros tamaños previa solicitud con un pedido mínimo.

Mercados:
• Transporte
• Vehículos recreativos y autobuses
• Militar
• Construcción
• Agrícola
• Mantenimiento de inmuebles y terrenos
• Forestal
• Ferrocarriles
• Equipo de servicios públicos
• Equipo de elevación personal
• Máquinas herramienta
• Explotación petrolera
• Desechos y residuos
• Manejo de materiales
• Marítimo
• Mantenimiento de carreteras y pavimentos
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Minería
• Automoción

Características/beneficios:
• Instalación posterior al montaje
• Ligero y altamente flexible
• Instalación rápida y sencilla
• El patrón de tejido ajustado impide que los extremos de la tela se deshilachen cuando se cortan

Aplicaciones:
• Aplicaciones abrasivas y agresivas con productos químicos agresivos o entornos exigentes

Especificaciones:
• Certificado MSHA para su uso en minas subterráneas
• Nailon balístico 1050 con revestimiento de uretano
"

Documentos relacionados

×
Productos D.E. del paquete (pulg)
PS-BV-300 3
PS-BV-400 4
PS-BV-500 5
PS-BV-700 7
PS-BV-100 1
PS-BV-200 2

687PDC
687583