Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Calore Plus is designed to handle and deliver hot water, non-aggressive hot liquids and steam (intermittent service) to a maximum temperature of 140 °C (+248 °F).
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Industrial Hose Catalogue Calore Plus_UK |
| Productos | D.I. de la manguera (mm) | Color de la cubierta |
|---|---|---|
| IH30830060/40 | 9.5 | Black |
| IH30830061/40 | 12.7 | Black |
| IH30830062/40 | 19 | Black |
| IH30830063/40 | 25 | Black |
| IH30830065/40 | 9.5 | Blue |
| IH30830066/40 | 12.7 | Blue |
| IH30830067/40 | 19 | Blue |
| IH30830068/40 | 25 | Blue |