Manguera de refrigeración automotriz - Radior DIN 6 (bobinas) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de refrigeración automotriz - Radior DIN 6 (bobinas)

Manguera de refrigeración automotriz - Radior DIN 6 (bobinas)

Radior DIN 6 se ha diseñado para sistemas de refrigeración de motores automotrices y estacionarios, así como para sistemas de refrigerante en apps con un máx. de 6 bar WP; totalmente compatible con las especificaciones DIN 73411, hasta DI de 25 mm.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.11 to 0.75 lb/ft, 0.17 to 1.11 kg/m
  • Industria: General Industrial, Transportation
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 6 bar, 90 psi
  • Aplicación: Automotive, Boat
  • Tipo de productos: Transfer Hose, Coolant Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Estilo de productos: Delivery
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Factor de diseño: 3:1
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 73411.0, DIN 73411 (and Parker specifications)
  • Diámetro interior: 0.394 to 2 inch, 10 to 50 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C with peaks up to 140°C., 257 °F with peaks up to 284°F.
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Fabric/Yarn
  • Radio de curvatura mínimo: n/a
  • Diámetro exterior: 0.669 to 2.362 inch, 17 to 60 mm
  • Medio: Water (Hot Water)
Safety Warning

Descripción completa del producto

Radior DIN 6 es una manguera que ha sido desarrollada específicamente para cumplir los requisitos más exigentes en la industria de la automoción y para resistir un rango de temperaturas elevadas. Por lo tanto, es una solución fiable también para los motores todoterrenos y estacionarios. Totalmente compatible con las especificaciones DIN 73411 de hasta DN 25 mm, mientras que otros tamaños cumplen las normas de resistencia a la tracción, densidad, dureza, laceración, expansión, envejecimiento y residuos secos.

Mercados
• Transporte
• Móvil
• Industrial

Características/beneficios
• Compuestos EPDM muy resistentes al estrés ambiental para lograr una longevidad de uso
• El material de refuerzo específico permite un uso seguro a altas temperaturas
• El factor de diseño 3:1 mejora la seguridad de los operarios y del equipo

Aplicaciones
• Sistemas de refrigerante y refrigeración

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm)
IH30836101/40 10
IH30836103/40 13
IH30836104/40 15
IH30836105/40 16
IH30836106/40 18
IH30836107/40 20
IH30836108/40 22
IH30836109/40 25
IH36836110/40 28
IH36836111/40 30
IH36836112/40 32
IH36836113/40 35
IH36836114/40 38
IH36836115/40 40
IH36836116/40 42
IH36836117/40 45
IH36836119/40 50

687PDC
687513