Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
La robusta y fiable manguera 187 amplía la serie unificada GlobalCore de mangueras ISO 18752 como la primera y única manguera hidráulica de presión constante de trabajo de 1.000 PSI ofrecida en tamaños -8 a -48.
California Residents: Prop-65 Warning
El miembro más reciente de la familia de mangueras GlobalCore, la manguera hidráulica de alta presión 187, está diseñada para cumplir y superar las especificaciones de rendimiento ISO 18752. Un producto inigualable en el mercado actual, la manguera GlobalCore 187 es la primera y única manguera hidráulica de presión constante de trabajo de 1.000 PSI ofrecida en tamaños que van de -8 a -48 (1/2" hasta 3" de diámetro interior). Probada con el doble de requisitos que la norma ISO 18752, la manguera GlobalCore 187 está diseñada para destacar en entornos resistentes y aplicaciones de alto impulso. Como otras mangueras GlobalCore, la manguera 187 de alto rendimiento ofrece poca fuerza de flexión y un radio de curvatura superior. Construida con una cámara de caucho sintético para una gama más amplia de compatibilidades de fluidos, y reforzada con alambre de acero de una o dos trenzas, la manguera 187 está diseñada para ser una solución hidráulica robusta y fiable. Elige entre tres opciones de cubierta — Estándar, Resistente y SuperTough — para adaptarse al nivel de resistencia a la abrasión necesario para cada aplicación.
Mercados:
• Transporte
• Militar
• Construcción
• Agricultura
• Mantenimiento de terrenos y edificios
• Desechos y residuos
• Manipulación de materiales
• Silvicultura
• Ferrocarril
• Equipamiento de servicios públicos
• Equipos de elevación de personal
• Máquina herramienta
• Posventa
• Industrial
• Minería
Características/Beneficios:
• Opciones de cubierta estándar, ToughCover o SuperTough para prevenir la abrasión
• Radio de curvatura de medio SAE para facilitar la instalación y reducir la fuerza para flexionar (hasta -32)
• Presión de trabajo constante de 1000 PSI en todos los tamaños
• Supera la especificación de rendimiento ISO 18752 (AC y AS)
• El tubo interior de caucho sintético ofrece una gama más amplia de compatibilidad con fluidos
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
Accesorios compatibles:
• 43 accesorios de la serie
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| ABS Type Approval Cert 187 Hose |
| Selector Guides |
|---|
| GlobalCore Hose Assembly E-Configurator |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| GlobalCore Website |
| SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses |
| Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose |
| Productos | D.I. de la manguera (tamaño) | Tipo de cubierta de la manguera |
|---|---|---|
| 187-16 | -16 | Standard |
| 187-20 | -20 | Standard |
| 187-24 | -24 | Standard |
| 187-32 | -32 | Standard |
| 187-40 | -40 | Standard |
| 187TC-16 | -16 | ToughCover |
| 187TC-20 | -20 | ToughCover |
| 187TC-24 | -24 | ToughCover |
| 187TC-32 | -32 | ToughCover |
| 187TC-40 | -40 | ToughCover |
| 187ST-16 | -16 | SuperTough |
| 187ST-20 | -20 | SuperTough |
| 187ST-24 | -24 | SuperTough |
| 187ST-32 | -32 | SuperTough |
| 187ST-40 | -40 | SuperTough |
| 187-48 | -48 | Standard |
| 187TC-48 | -48 | ToughCover |
| 187-8 | -8 | Standard |
| 187TC-8 | -8 | ToughCover |
| 187ST-8 | -8 | SuperTough |
| 187TC-10 | -10 | ToughCover |
| 187ST-10 | -10 | SuperTough |
| 187-12 | -12 | Standard |
| 187TC-12 | -12 | ToughCover |
| 187ST-12 | -12 | SuperTough |
| 187ST-48 | -48 | SuperTough |