Acumuladores de diafragma - Serie AD - (Américas) | #AD007A25T9A1


LOADING IMAGES
AD007A25T9A1
Click to View CAD Model

Acumuladores de diafragma - Serie AD - (Américas) | #AD007A25T9A1

Diaphragm Accumulators - AD Series


Especificaciones técnicas

  • Volumen nominal (l): 0.07 l
  • Tipo de válvula: M28x1.5 Metric Gas Valve
  • Volumen del gas: 0.075 L, 5 inch3
  • Presión de trabajo máxima: 250 bar, 3625 psi
  • Relación de compresión: 8:1
  • Temperatura de funcionamiento: -40 to 80 °C, -40 to 176 °F
  • Índice de caudal máximo: 40 L/min, 11 gal/min
  • Tipo de puerto: SAE #6 (9/16-18 UNF) Female
  • Material del cuerpo: High Strength Alloy Steel
  • Materiales del diafragma: Hydrin
  • Peso: 0.8 kg, 1.8 lbs
  • Altura: 111 mm, 4.37 inch
  • Diámetro: 64 mm, 2.52 inch
  • Cumplimiento con especificaciones: Consult Factory
  • Reparable: Non-Repairable
Safety Warning

Información del artículo

Parker es el principal fabricante mundial de acumuladores. La amplia oferta estándar de Parker incluye toda la gama de acumuladores de pistón, vejiga y diafragma. Para tu comodidad, Parker ofrece la tecnología de tallas de acumuladores de primer nivel con su software de tallas y selección de acumuladores inPHorm.

Mercados:
• Equipamiento de elevador aéreo
• Maquinaria agrícola
• Maquinaria de construcción
• Equipamiento forestal
• Equipos mineros
• Sistemas de vehículos híbridos
• Equipos de manipulación de materiales
• Transporte
• Equipamiento de césped
• Equipos vocacionales y vehículos de trabajo de uso especial
• Unidades de Potencia Hidráulica (HPU)
• Sistemas de lubricación
• Maquinaria de plásticos
• Equipos de moldeo por inyección
• Equipamiento de moldeo de caucho

Características/Beneficios:
• Presiones de funcionamiento de hasta 250 bar (3625 psi)
• Capacidades de 0,075 a 2,80 litros (5 a 170 pulgadas cúbicas)
• Compacto y ligero
• El diseño soldado y no reparable ofrece una gran tolerancia a la contaminación ambiental
• Diafragmas de hidrina
• Opciones de válvulas de gas en EE. UU. y métricas
• Diseño asequible
• Buenas características de respuesta
• Funciona bien con agua y fluidos de baja lubricidad

Aplicaciones:
• Absorción de impactos
• Energía auxiliar
• Flujo suplementario
• Atenuación de ruido
• Conservación de energía
• Expansión térmica
• Energía de Emergencia
• Compensación por fugas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic Actuator Division

500 South Wolf Road

Des Plaines

IL

UNITED STATES

60016

Teléfono

847-298-2400

Fax

847-294-2655

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687492