Manguera estándar de la industria hidráulica 2500-5800 PSI - Manguera 471 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera estándar de la industria hidráulica 2500-5800 PSI - Manguera 471 Manguera estándar de la industria hidráulica 2500-5800 PSI - Manguera 471

Manguera estándar de la industria hidráulica 2500-5800 PSI - Manguera 471

La manguera 471 de Parker es una manguera estándar de la industria hidráulica que tiene un rango de presión de 2500-5800 PSI, con un tubo interior de caucho sintético que proporciona una amplia compatibilidad con fluidos.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 857, Type 2SC, ISO 11237, Type 2SC, SAE J1942
  • Conector compatible: 43 Series
  • Peso: 0.30 to 1.17 kg/m, 0.20 to 0.79 lb/ft
  • Presión de trabajo máxima: up to 400 bar, up to 40.0 MPa, up to 5800 psi
  • Diámetro interior: 1/4 to 1 inch, 6.3 to 25 mm
  • Aplicación: Agriculture Equipment, Forestry, Hydraulics, Industrial, Material Handling, Transportation, Vacuum
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of Steel Wire
  • Rango de presión de vacío: 80 to 95 kPa, 610 to 711 mm-Hg
  • Tamaño: -4 to -16
  • Radio de curvatura mínimo: 2 to 6 inch, 50 to 150 mm
  • Diámetro exterior: 0.51 to 1.40 inch, 13 to 35 mm
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La manguera 471 de Parker es una manguera estándar de la industria hidráulica que tiene un rango de presión de 2500-5800 PSI, con un tubo interior de caucho sintético que proporciona una amplia compatibilidad con fluidos. La manguera 471 está diseñada, construida y probada para cumplir con las especificaciones ISO 11237 Tipo 2SC, SAE J1942 y EN 857 Tipo 2SC. La construcción trenzada de dos hilos ofrece más flexibilidad que la contraparte en espiral estándar para adaptarse a sus necesidades. Los tamaños varían de 1/4" a 1" de diámetro con diferentes opciones de cubierta disponibles para varios mercados.

Mercados:
•Transporte
•Militar
•Agricultura
•Silvicultura
• Equipos de servicios públicos
• Residuos y Desperdicios
• Manejo de materiales
•Industrial

Características / Beneficios:
• Opciones de cubierta ToughCover o SuperTough para evitar la abrasión
• Medio radio de curvatura SAE para facilitar la instalación y baja fuerza para flexionar
• Presión de trabajo de 2500-5800 PSI en diferentes tamaños
• La construcción compacta trenzada de 2 hilos ofrece más flexibilidad
• Diámetro exterior más pequeño para facilitar la instalación

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo

Accesorios compatibles:
• Accesorios de la serie 43

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de cubierta de la manguera
471TC-4 -4 Tough Cover
471TC-6 -6 Tough Cover
471TC-8 -8 Tough Cover
471TC-10 -10 Tough Cover
471TC-12 -12 Tough Cover
471TC-16 -16 Tough Cover
471ST-4 -4 Super Tough Cover
471ST-6 -6 Super Tough Cover
471ST-8 -8 Super Tough Cover
471ST-12 -12 Super Tough Cover
471ST-16 -16 Super Tough Cover
471TC-5 -5 Tough Cover

687PDC
687583