MKH2PEM-6M
Existen tres modelos que operan con diferentes caudales: 160 ml/min, 250 ml/min y 500 ml/min.
Los generadores de gas hidrógeno de alta pureza H de Parker domnick hunter ofrecen una combinación óptima de funcionamiento seguro, fiabilidad y rendimiento.
Mediante la utilización de la tecnología de celdas PEM, probada sobre el terreno, el hidrógeno se produce a demanda a partir de la electricidad y el agua desionizada, siempre a baja presión y con un volumen almacenado mínimo. El innovador software de control permite una seguridad y una fiabilidad operativas inigualables.
Los generadores H suministran gas combustible a todos los detectores de combustión GC conocidos que se utilizan en los flujos de trabajo de los laboratorios actuales. Existen tres modelos que operan con diferentes caudales: 160 ml/min, 250 ml/min y 500 ml/min.
Los generadores de hidrógeno están disponibles con software de conexión en red remota. El software de conexión en red remota permite el control activo de hasta 27 generadores de hidrógeno desde un PC central y facilita la capacidad real de conexión en cascada.
Características/ventajas:
• Elimine los cilindros de hidrógeno peligrosos del lugar de trabajo
• Fácil de instalar y operar
• Compacto y fiable con un mínimo de mantenimiento
• Produce un suministro continuo de hidrógeno puro de 99,9995 % con hasta 6,9 bar
• Garantía de celdas estándar de 2 años
• Capacidad de llenado automático de agua y conexión en red remota opcional
Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.
No hay archivo CAD disponible
Parker Manufacturing Ltd
Gas Separation & Filtration Division EMEA
Dukesway, Team Valley Trading Estate
Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ
United Kingdom
Teléfono
+44 (0)191 402 9000
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.