Hydrogenated Nitrile-Butadiene Rubber O-Ring, 90 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series N3512-90) | #020139N3512


LOADING IMAGES
020139N3512
Click to View CAD Model

Hydrogenated Nitrile-Butadiene Rubber O-Ring, 90 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series N3512-90) | #020139N3512

HNBR O-ring with excellent explosive decompression resistance, black.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (mm): 55.25
  • Cross Section Width: 2.62 mm
  • Diámetro interior: 55.25 mm
  • Cross Section Width: 2.62 mm
  • Opciones de material de polímero: Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Durómetro: 90 Shore A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35 °C, -31 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C, 302 °F
  • Industria: Automotive, Trucks & Buses, Oil & Gas, Other / Specialist
  • Cumplimiento con especificaciones: AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Región de origen: Europe
  • Color: Black
  • Nombre comercial: N3512, N3512-90
Safety Warning

Información del artículo

The Parker Prädifa hydrogenated nitrile-butadiene rubber N3512-90 is suitable for a wide range of applications.

Special features:
• Good cold flexibility
• Excellent mechanical robustness
• Excellent resistance against explosive decompression
• Very good life time

Chemical resistance to:
• Air (oil-free)
• Compressed air (oily)
• ATF oils
• Dexron VI ATF
• Mobil 1 + 5% Sturaco 7195
• Methanol
• Ethanol
• Ethane
• Natural gas
• Petroleum (sulphur-free)
• Mineral oils (tests with NBR-1 / ECI recommended prior to use with dynamic seals)
• Petroleum-based lubricating oils
• Lubricating oils SAE 10, 20, 30, 40, 50
• HFC (Water/polyglycol)
• HFAE (Oil in water emulsions; mineral oils / synthethic esters)
• HFAS (Mineral oil free, water-based synthethic fluids)
• PAO (Polyalphaolefines)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424