F800B - Válvulas de control de flujo en línea - Serie F | Parker NA

Válvulas de control de flujo en línea - Serie F | #F800B

F800B

Válvulas de control de flujo en línea - Serie F | #F800B

Serie F de válv. hidráulicas control flujo en línea: válv. manual de medición 2 vías para flujo libre en una dirección y flujo medido en la dirección inversa. Válvula de control de flujo para su uso en apps de aire y aceite. Serie Colorflow.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • Índice de caudal máximo: 15
  • Tipo de conexión: NPT
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tamaño de la conexión: 1/2
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40
  • Función: Flow Control
  • Configuración: InLine
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250
  • Presión de fisuración (psi): 5
  • Opción del mando: Standard
  • Aguja: Standard
  • Estilo del resorte: Soft Seat
  • Presión de trabajo máxima (psi): 2000
  • Material de la junta: Nitrile
  • Caudal: N/A
  • Tamaño de la conexión: 1/2 inch
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Función: Flow Control
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: Nitrile
  • Presión de trabajo máxima: 2000 psi
  • Índice de caudal máximo: 15 gal/min, 57 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Configuración: Inline
  • Tipo de conexión: Hembra - Hembra
  • Marca: Colorflow
  • Medio: Aire, aceite, agua
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de control de flujo en línea de la serie F de Parker disponen de agujas de medición finas o estándar para el control del flujo y un resorte completamente guiado para un flujo libre en dirección inversa. Nuestro diseño de resorte superior y completamente guiado elimina el tambaleo y el recorrido errático que puede ocurrir comúnmente con una construcción de tipo de retención de bola menos duradera. El resorte de asiento blando estándar en estas válvulas de retención proporciona un nivel de fugas casi nulo y viene de serie en tamaños de hasta 1/". Entre las opciones se incluyen las válvulas manuales de medición de aceite y aire para aplicaciones hidráulicas y neumáticas.



Mercados:

• Automatización de fábricas

• Máquinas herramienta

• Marítima

• Manejo de materiales

• Minería

• Otras aplicaciones industriales

• Otras aplicaciones de fabricación

• Moldeo

• Petróleo y gas

• Generación de energía eléctrica

• Instalaciones de ensamblado de vehículos



Características/beneficios:

• Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE

• Los materiales que se ofertan son latón, acero y acero inoxidable

• Versiones a prueba de manipulaciones disponibles

• La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa de la configuración

• El tornillo de ajuste bloquea la válvula en el ajuste deseado



Aplicaciones:

• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505