Válvula de retención de uso general en línea - Serie C
Serie F de válv. hidráulicas control flujo en línea: válv. manual de medición 2 vías para flujo libre en una dirección y flujo medido en la dirección inversa. Válvula de control de flujo para su uso en apps de aire y aceite. Serie Colorflow.
Las válvulas de control de flujo en línea de la serie F de Parker disponen de agujas de medición finas o estándar para el control del flujo y un resorte completamente guiado para un flujo libre en dirección inversa. Nuestro diseño de resorte superior y completamente guiado elimina el tambaleo y el recorrido errático que puede ocurrir comúnmente con una construcción de tipo de retención de bola menos duradera. El resorte de asiento blando estándar en estas válvulas de retención proporciona un nivel de fugas casi nulo y viene de serie en tamaños de hasta 1/". Entre las opciones se incluyen las válvulas manuales de medición de aceite y aire para aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Marítima
• Manejo de materiales
• Minería
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Instalaciones de ensamblado de vehículos
Características/beneficios:
• Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE
• Los materiales que se ofertan son latón, acero y acero inoxidable
• Versiones a prueba de manipulaciones disponibles
• La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa de la configuración
• El tornillo de ajuste bloquea la válvula en el ajuste deseado
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
No hay archivo CAD disponible
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.