N600S - Válvula de aguja de uso general en línea - Serie N | Parker NA

Válvula de aguja de uso general en línea - Serie N | #N600S

Click to View CAD Model
N600S

Válvula de aguja de uso general en línea - Serie N | #N600S

Las válvulas de aguja en línea y control de flujo hidráulico de la serie N miden el flujo en ambas direcciones o brindan un cierre fiable. El control de flujo se usa en aplicaciones neumáticas y de aceite, con opciones estándar y de medición fina.


Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 5000
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +205°F
  • Índice de caudal máximo: 8
  • Tipo de conexión: NPT
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tamaño de la conexión: 3/8
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40.0
  • Opción de aguja: Standard
  • Opción del mando: Standard Knob
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Material de la junta: Nitrile
  • Material del cuerpo: Steel
  • Estilo de productos: Needle Valve
  • Tipo de conexión: NPT
  • Índice de caudal máximo: 30 L/min, 8 gal/min
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 °F, +121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °F
  • Tipo de montaje: Inline
  • Marca: Colorflow
  • Medio: Aceite
Safety Warning

Información del artículo

La válvula de la serie N de Parker es una aguja de dos pasos que permite un ajuste fino a un flujo bajo mediante las tres primeras vueltas de la perilla de ajuste. Los tres giros siguientes abren la válvula hasta el flujo máximo y proporcionan ajustes de regulación estándar.

Mercados:
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Marítimo
• Manejo de materiales
• Minería
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Características/beneficios:
• Versiones a prueba de manipulaciones disponibles
• El tornillo de ajuste bloquea la válvula en el ajuste deseado
• 8 tamaños de puerto disponibles, entre 1/8 y 1 1/4"
• Los materiales que se ofertan son latón, acero y acero inoxidable
• Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE
• La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa de la configuración

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505