Colorflow In-Line Pressure Compensated Valve - PC*M Series | #9PCCM800S


LOADING IMAGES
9PCCM800S
Click to View CAD Model

Colorflow In-Line Pressure Compensated Valve - PC*M Series | #9PCCM800S

Parker’s Colorflow PC*M series in-line pressure compensated valves regulate flow at a selected rate within 5% regardless of fluctuations in inlet and outlet flow. This hydraulic flow control valve can be used within a variety of applications.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de montaje: In-line
  • Presión de trabajo máxima: 3000 PSI
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Tamaño de la conexión: 1/2"
  • Índice de caudal máximo: 15
  • Estilo del mando: Standard Knob
  • Tamaño de la conexión: 1/2
  • Configuración: Female to Female
  • Tipo de montaje: Inline, Inline
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Comprobación inversa: Check
  • Función: Pressure Compensated Flow Control
  • Material del cuerpo: Steel
  • Ajuste de presión máxima: n/a
  • Material de la junta: Nitrile
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Índice de caudal máximo: 15 gal/min
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Tipo de conexión: Female to Female
  • Marca: Colorflow
  • Medio: Oil

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Parker’s PC*M Pressure Compensated Flow Control metering valve comes with an adjustable needle providing hydraulic pressure control.  The adjustable setting on the flow regulator valve can be secured with a standard set screw or a thumbscrew option that does not require additional tools. Available as steel and stainless-steel flow control valves.



Markets:

• Factory Automation

• Machine Tools

• Marine

• Material Handling

• Mining

• Miscellaneous Industrial

• Miscellaneous Manufacturing

• Molding

• Oil &Gas

• Power Generation

• Vehicle Assembly Facilities



Features/Benefits:

• Port options include NPT and SAE

• Available with reverse flow check

• Port sizes available in 6 sizes from ¼” to 1 ¼”

• The exclusive “Colorflow” color-band provide an accurate visual indication of setting

• Set screw locks the valve on a desired setting



Applications:

• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505